Cinghia dentata chiuso profil AT10, poliuretano (22057)

Cinghia dentata chiuso profil AT10, poliuretano (22057)
· Ideale per azionamenti con una elevata flessibilità della cinghia

· Trasmissione di potenza elevata

· Deformazione ridotta della cinghia

· Massima resistenza all'abrasione

· Ottima resistenza alle sostanze chimiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22057-1016X0500
22057-1016X0560
22057-1016X0610
22057-1016X0660
22057-1016X0700
22057-1016X0730
22057-1016X0780
22057-1016X0800
22057-1016X0840
22057-1016X0890
22057-1016X0920
22057-1016X0960
22057-1016X0980
22057-1016X1010
22057-1016X1050
22057-1016X1080
22057-1016X1150
22057-1016X1210
22057-1016X1250
22057-1016X1320
22057-1016X1400
22057-1016X1500
22057-1016X1600
22057-1016X1700
22057-1016X1800
22057-1025X0500
22057-1025X0560
22057-1025X0610
22057-1025X0660
22057-1025X0700
22057-1025X0730
22057-1025X0780
22057-1025X0800
22057-1025X0840
22057-1025X0890
22057-1025X0920
22057-1025X0960
22057-1025X0980
22057-1025X1010
22057-1025X1050
22057-1025X1080
22057-1025X1150
22057-1025X1210
22057-1025X1250
22057-1025X1320
22057-1025X1400
22057-1025X1500
22057-1025X1600
22057-1025X1700
22057-1025X1800
22057-1032X0500
22057-1032X0560
22057-1032X0610
22057-1032X0660
22057-1032X0700
22057-1032X0730
22057-1032X0780
22057-1032X0800
22057-1032X0840
22057-1032X0890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
BW=Larghezza cinghia L1=Lunghezza effettiva N=N. di denti Peso (ERP)
(kg)

24.70 €

1 4 giorni 16500500.0448

28.08 €

1 4 giorni 16560560.0509

29.50 €

1 4 giorni 16610610.0520

31.59 €

1 4 giorni 16660660.0598

31.82 €

1 4 giorni 16700700.0649

32.22 €

1 4 giorni 16730730.0676

33.27 €

1 4 giorni 16780780.0715

33.71 €

1 4 giorni 16800800.0728

34.75 €

1 4 giorni 16840840.0755

37.88 €

1 4 giorni 16890890.0825

41.03 €

1 4 giorni 16920920.0833

42.28 €

1 4 giorni 16960960.0865

43.72 €

1 4 giorni 16980980.0866

44.99 €

1 4 giorni 1610101010.0930

46.44 €

1 4 giorni 1610501050.0917

47.72 €

1 4 giorni 1610801080.1011

50.25 €

1 4 giorni 1611501150.1089

51.92 €

1 4 giorni 1612101210.1110

52.74 €

1 4 giorni 1612501250.1119

57.96 €

1 4 giorni 1613201320.1330

61.11 €

1 4 giorni 1614001400.0803

64.05 €

1 4 giorni 1615001500.1395

66.34 €

1 4 giorni 1616001600.1420

67.39 €

1 4 giorni 1617001700.1598

70.53 €

1 4 giorni 1618001800.1500

38.70 €

1 4 giorni 25500500.0729

43.72 €

1 4 giorni 25560560.0771

46.26 €

1 4 giorni 25610610.0866

48.96 €

1 4 giorni 25660660.0935

49.39 €

1 4 giorni 25700700.0968

50.01 €

1 4 giorni 25730730.1054

51.49 €

1 4 giorni 25780780.1092

52.33 €

1 4 giorni 25800800.1160

54.62 €

1 4 giorni 25840840.1210

59.22 €

1 4 giorni 25890890.1279

63.62 €

1 4 giorni 25920920.1308

65.51 €

1 4 giorni 25960960.1349

68.23 €

1 4 giorni 25980980.1550

70.09 €

1 4 giorni 2510101010.1506

72.42 €

1 4 giorni 2510501050.1502

74.09 €

1 4 giorni 2510801080.1568

78.49 €

1 4 giorni 2511501150.1723

80.80 €

1 4 giorni 2512101210.1768

82.25 €

1 4 giorni 2512501250.1823

90.40 €

1 4 giorni 2513201320.1873

95.23 €

1 4 giorni 2514001400.2013

99.82 €

1 4 giorni 2515001500.2174

103.20 €

1 4 giorni 2516001600.2255

105.47 €

1 4 giorni 2517001700.2494

110.08 €

1 4 giorni 2518001800.2579

48.76 €

1 4 giorni 32500500.0894

55.45 €

1 4 giorni 32560560.1018

58.83 €

1 4 giorni 32610610.1085

62.78 €

1 4 giorni 32660660.1201

62.98 €

1 4 giorni 32700700.1300

64.23 €

1 4 giorni 32730730.1460

65.73 €

1 4 giorni 32780780.1424

66.97 €

1 4 giorni 32800800.1429

69.70 €

1 4 giorni 32840840.1520

75.76 €

1 4 giorni 32890890.1635

Loading...

Informazioni di base

P=Profilo AT10 Materiale corpo base poliuretano Denominazione Cinghia Dentata
Colore corpo base grigio RoHS

Supporto tecnico