Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 25 mm (22004)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22004-052512
22004-052514
22004-052515
22004-052516
22004-052518
22004-052520
22004-052521
22004-052522
22004-052524
22004-052526
22004-052528
22004-052530
22004-052532
22004-052536
22004-052540
22004-052544
22004-052548
22004-052560
22004-052572
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Materiale Forma D=Diametro D1 max. D2 max. D3 D4 max. D5 L Peso (ERP)
(kg)

9.77 €

1 4 giorni 12AcciaioA19.113617.9623-360.0512

10.98 €

1 4 giorni 14AcciaioA22.2814621.1425-360.0718

11.33 €

1 4 giorni 15AcciaioA23.8716622.7328-360.0875

11.44 €

1 4 giorni 16AcciaioA25.4716.5624.3228-360.0987

12.23 €

1 4 giorni 18AcciaioA28.6520627.5132-360.1327

12.57 €

1 4 giorni 20AcciaioA31.8323630.6936-360.1703

14.05 €

1 4 giorni 21AcciaioA33.4224632.2838-380.1963

14.31 €

1 4 giorni 22AcciaioA35.0125.5633.8739-380.2191

15.72 €

1 4 giorni 24AcciaioA38.1927637.0642-380.2602

17.22 €

1 4 giorni 26AcciaioA41.3830640.2446-380.3099

18.24 €

1 4 giorni 28AcciaioA44.5630.5643.4250-380.3598

19.21 €

1 4 giorni 30AcciaioA47.7535846.6151-380.4248

21.69 €

1 4 giorni 32AcciaioA50.9338849.7955-380.4903

23.58 €

1 4 giorni 36AcciaioA57.338856.1662-380.6045

27.06 €

1 4 giorni 40AcciaioA63.6638862.5271-380.7456

33.01 €

1 4 giorni 44AlluminioG70.0338868.89--400.3148

35.63 €

1 4 giorni 48AlluminioG76.3945875.25--400.3719

45.83 €

1 4 giorni 60AlluminioG95.4950894.35--400.5966

56.29 €

1 4 giorni 72AlluminioG114.59508113.45-90400.6231

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Puleggia dentata Larghezza cinghia usata (mm) 25 Denominazione Puleggia per cinghia dentata
Superficie corpo base Fosfatizzato B=Larghezza 30 P=Profilo HTD 5M
RoHS

Supporto tecnico