Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 15 mm (22004)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22004-051512
22004-051514
22004-051515
22004-051516
22004-051518
22004-051520
22004-051521
22004-051522
22004-051524
22004-051526
22004-051528
22004-051530
22004-051532
22004-051536
22004-051540
22004-051544
22004-051548
22004-051560
22004-051572
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2 max. D=Diametro D3 L N=N. di denti Forma Materiale corpo base D4 max. D1 max. D5 Peso (ERP)
(kg)

7.31 €

1 4 giorni 619.117.962612Aacciaio2313-0.0016

8.54 €

1 4 giorni 622.2821.142614Aacciaio2514-0.0513

8.83 €

1 4 giorni 623.8722.732615Aacciaio2816-0.0630

9.16 €

1 4 giorni 625.4724.322616Aacciaio2816.5-0.0701

9.77 €

1 4 giorni 628.6527.512618Aacciaio3220-0.0955

10.46 €

1 4 giorni 631.8330.692620Aacciaio3623-0.1220

10.83 €

1 4 giorni 633.4232.282621Aacciaio3824-0.1364

10.98 €

1 4 giorni 635.0133.872622Aacciaio3925.5-0.1479

12.57 €

1 4 giorni 638.1937.062824Aacciaio4227-0.1873

13.28 €

1 4 giorni 641.3840.242826Aacciaio4630-0.2237

13.44 €

1 4 giorni 644.5643.422828Aacciaio5030.5-0.2585

15.37 €

1 4 giorni 847.7546.612830Aacciaio5135-0.3060

16.96 €

1 4 giorni 850.9349.792832Aacciaio5538-0.3528

18.34 €

1 4 giorni 857.356.162836Aacciaio6238-0.4314

20.96 €

1 4 giorni 863.6662.522840Aacciaio7138-0.5293

25.67 €

1 4 giorni 870.0368.893044Galluminio-38-0.2236

28.59 €

1 4 giorni 876.3975.253048Galluminio-45-0.2637

35.45 €

1 4 giorni 895.4994.353060Galluminio-50-0.4220

42.44 €

1 4 giorni 8114.59113.453072Galluminio-50900.4489

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza 20.5 Denominazione Puleggia Per Cinghia Dentata P=Profilo HTD 5M
BW=Larghezza cinghia 15 Superficie corpo base fosfatizzato RoHS

Supporto tecnico