Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 25 mm (22004)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22004-0820018
22004-0820020
22004-0820022
22004-0820024
22004-0820026
22004-0820028
22004-0820030
22004-0820032
22004-0820034
22004-0820036
22004-0820038
22004-0820040
22004-0820044
22004-0820048
22004-0820056
22004-0820060
22004-0820064
22004-0820072
22004-0820080
22004-0820084
22004-0820090
22004-0820112
22004-0820144
22004-0820168
22004-0820192
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2 max. D=Diametro D3 N=N. di denti Forma Materiale corpo base D4 max. D1 max. D5 Peso (ERP)
(kg)

14.67 €

1 4 giorni 1245.8444.4618Aacciaio5132-0.3486

16.12 €

1 4 giorni 1250.9349.5620Aacciaio5736-0.4454

16.78 €

1 4 giorni 1256.0254.6522Aacciaio6243-0.5643

18.86 €

1 4 giorni 1261.1259.7424Aacciaio6749-0.6968

20.56 €

1 4 giorni 1266.2164.8426Aacciaio7350-0.7966

22.56 €

1 4 giorni 1471.369.9328Aacciaio7755-0.9385

24.51 €

1 4 giorni 1476.3975.0230Aacciaio8460-1.1000

25.53 €

1 4 giorni 1481.4980.1232Aacciaio8864-1.2600

26.81 €

1 4 giorni 1486.5885.2134Aacciaio9470-1.4400

28.70 €

1 4 giorni 1491.6790.336Aacciaio9875-1.6400

30.37 €

1 4 giorni 1496.7795.3938Aacciaio10480-1.8200

32.47 €

1 4 giorni 14101.86100.4940Aacciaio10885-2.0600

38.74 €

1 4 giorni 14112.05110.6744Aghisa grigia12196-2.5400

41.57 €

1 4 giorni 14122.23120.8648Aghisa grigia129104-3.0200

52.84 €

1 4 giorni 14142.6141.2356Bghisa grigia150801172.6500

61.49 €

1 4 giorni 14152.79151.4260Bghisa grigia158801273.0800

61.49 €

1 4 giorni 14162.97161.664Bghisa grigia168801373.3300

69.76 €

1 4 giorni 18183.35181.9772Bghisa grigia192801583.8700

71.76 €

1 4 giorni 14203.72202.3580Eghisa grigia-901794.1000

80.99 €

1 4 giorni 14213.9212.5384Eghisa grigia-901904.4900

80.99 €

1 4 giorni 14229.18227.8190Eghisa grigia-902044.7700

87.98 €

1 4 giorni 20285.21283.83112Eghisa grigia-902605.4000

142.37 €

1 4 giorni 20366.69365.32144Eghisa grigia-903427.2200

149.84 €

1 4 giorni 20427.8426.42168Eghisa grigia-1004038.5800

192.47 €

1 4 giorni 20488.92487.54192Eghisa grigia-10046514.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza 28 L 38 Denominazione Puleggia Per Cinghia Dentata
P=Profilo HTD 8M BW=Larghezza cinghia 20 Superficie corpo base fosfatizzato
RoHS

Supporto tecnico