Rulli tenditori (22102)

Rulli tenditori (22102)
· Rullo tenditore per cinghie

· Cuscinetto a sfere integrato

· Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati

· Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22102-30035
22102-40045
22102-60060
22102-80090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia max. D=Diametro D1 L=Lunghezza L1 L2 Coppia di serraggio della vite C1
(Nm)
max. numero di giri giri/min T max. Compatibile con elemento di serraggio di dimensione Peso (ERP)
(kg)

36.25 €

1 4 giorni 3030M835351108000710.0715

44.02 €

1 4 giorni 4040M104566720800092+30.1725

63.45 €

1 4 giorni 5560M12607.5893560001340.3940

119.65 €

1 4 giorni 8580M2090912716050001451.1450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditore Materiale corpo base Poliammide Denominazione Rullo tenditore
RoHS

Supporto tecnico