Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza | D2 max. | D=Diametro | D3 | L | N=N. di denti | Forma | Materiale componenti | BW=Larghezza cinghia | Superficie componente | Tipo di stampo | D4 | D1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 € | 1 | 4 giorni | 21 | 18 | 47.75 | 45.9 | 31 | 15 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 51 | 32 | 0.1160 | ||
13.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | 20 | 50.93 | 49.05 | 31 | 16 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 54 | 35 | 0.1340 | ||
16.62 € | 1 | 4 giorni | 21 | 22 | 57.29 | 55.45 | 31 | 18 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 60 | 40 | 0.1670 | ||
17.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | 22 | 60.48 | 58.6 | 31 | 19 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 66 | 44 | 0.1936 | ||
18.51 € | 1 | 4 giorni | 21 | 24 | 63.66 | 61.8 | 31 | 20 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 66 | 46 | 0.2162 | ||
21.45 € | 1 | 4 giorni | 21 | 28 | 70.03 | 68.15 | 31 | 22 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 75 | 52 | 0.2651 | ||
23.97 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 76.39 | 74.55 | 31 | 24 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 83 | 58 | 0.3280 | ||
25.19 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 79.58 | 77.7 | 31 | 25 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 83 | 60 | 0.3462 | ||
26.88 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 82.76 | 80.9 | 31 | 26 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 87 | 60 | 0.3766 | ||
29.60 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 85.95 | 84.1 | 31 | 27 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 91 | 60 | 0.3959 | ||
29.71 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 89.13 | 87.25 | 31 | 28 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 93 | 60 | 0.4177 | ||
31.01 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 95.49 | 93.65 | 31 | 30 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 97 | 60 | 0.4572 | ||
32.17 € | 1 | 4 giorni | 21 | 32 | 101.86 | 100 | 31 | 32 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 106 | 65 | 0.5323 | ||
38.01 € | 1 | 4 giorni | 21 | 35 | 114.59 | 112.75 | 31 | 36 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 119 | 70 | 0.6230 | ||
47.27 € | 1 | 4 giorni | 21 | 40 | 127.32 | 125.45 | 31 | 40 | A | acciaio | 16 | zincato | con flangia di scorrimento | 131 | 80 | 0.7367 | ||
59.93 € | 1 | 4 giorni | 21 | 46 | 140.06 | 138.2 | 31 | 44 | B | - | 16 | - | senza flangia di scorrimento | - | 88 | 0.9991 | ||
64.21 € | 1 | 4 giorni | 21 | 48 | 152.78 | 150.95 | 31 | 48 | B | - | 16 | - | senza flangia di scorrimento | - | 95 | 1.1930 | ||
106.80 € | 1 | 4 giorni | 21 | 60 | 190.98 | 189.1 | 31 | 60 | B | - | 16 | - | senza flangia di scorrimento | - | 110 | 1.5250 | ||
15.94 € | 1 | 4 giorni | 30 | 18 | 47.75 | 45.9 | 40 | 15 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 51 | 32 | 0.1483 | ||
16.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 | 50.93 | 49.05 | 40 | 16 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 54 | 35 | 0.1686 | ||
19.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 22 | 57.29 | 55.45 | 40 | 18 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 60 | 40 | 0.2167 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 30 | 22 | 60.48 | 58.6 | 40 | 19 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 66 | 44 | 0.2528 | ||
22.27 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24 | 63.66 | 61.8 | 40 | 20 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 66 | 46 | 0.2829 | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 30 | 28 | 70.03 | 68.15 | 40 | 22 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 75 | 52 | 0.3523 | ||
29.24 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 76.39 | 74.55 | 40 | 24 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 83 | 58 | 0.4146 | ||
30.69 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 79.58 | 77.7 | 40 | 25 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 83 | 60 | 0.4527 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 82.76 | 80.9 | 40 | 26 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 87 | 60 | 0.4895 | ||
36.06 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 85.95 | 84.1 | 40 | 27 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 91 | 60 | 0.5227 | ||
36.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 89.13 | 87.25 | 40 | 28 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 93 | 60 | 0.5551 | ||
37.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 95.49 | 93.65 | 40 | 30 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 97 | 60 | 0.6171 | ||
39.40 € | 1 | 4 giorni | 30 | 32 | 101.86 | 100 | 40 | 32 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 106 | 65 | 0.7116 | ||
46.48 € | 1 | 4 giorni | 30 | 35 | 114.59 | 112.75 | 40 | 36 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 119 | 70 | 0.8976 | ||
57.97 € | 1 | 4 giorni | 30 | 40 | 127.32 | 125.45 | 40 | 40 | A | acciaio | 25 | zincato | con flangia di scorrimento | 131 | 80 | 1.1730 | ||
73.97 € | 1 | 4 giorni | 30 | 46 | 140.06 | 138.2 | 40 | 44 | B | - | 25 | - | senza flangia di scorrimento | - | 88 | 1.3390 | ||
79.42 € | 1 | 4 giorni | 30 | 48 | 152.78 | 150.95 | 40 | 48 | B | - | 25 | - | senza flangia di scorrimento | - | 95 | 1.6050 | ||
131.38 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 190.98 | 189.1 | 40 | 60 | B | - | 25 | - | senza flangia di scorrimento | - | 110 | 2.5070 | ||
23.98 € | 1 | 4 giorni | 37 | 22 | 57.29 | 55.45 | 47 | 18 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 60 | 40 | 0.2551 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | 37 | 22 | 60.48 | 58.6 | 47 | 19 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 66 | 44 | 0.2956 | ||
28.97 € | 1 | 4 giorni | 37 | 24 | 63.66 | 61.8 | 47 | 20 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 66 | 46 | 0.3272 | ||
30.42 € | 1 | 4 giorni | 37 | 28 | 70.03 | 68.15 | 47 | 22 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 75 | 52 | 0.4053 | ||
31.56 € | 1 | 4 giorni | 37 | 30 | 76.39 | 74.55 | 47 | 24 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 83 | 58 | 0.4914 | ||
31.84 € | 1 | 4 giorni | 37 | 30 | 79.58 | 77.7 | 47 | 25 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 83 | 60 | 0.5312 | ||
33.88 € | 1 | 4 giorni | 37 | 30 | 82.76 | 80.9 | 47 | 26 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 87 | 60 | 0.5730 | ||
35.63 € | 1 | 4 giorni | 37 | 30 | 85.95 | 84.1 | 47 | 27 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 91 | 60 | 0.6165 | ||
35.80 € | 1 | 4 giorni | 37 | 30 | 89.13 | 87.25 | 47 | 28 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 93 | 60 | 0.6490 | ||
40.85 € | 1 | 4 giorni | 37 | 30 | 95.49 | 93.65 | 47 | 30 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 97 | 60 | 0.7349 | ||
44.82 € | 1 | 4 giorni | 37 | 32 | 101.86 | 100 | 47 | 32 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 106 | 65 | 0.8534 | ||
53.12 € | 1 | 4 giorni | 37 | 35 | 114.59 | 112.75 | 47 | 36 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 119 | 70 | 1.0750 | ||
66.43 € | 1 | 4 giorni | 37 | 40 | 127.32 | 125.45 | 47 | 40 | A | acciaio | 32 | zincato | con flangia di scorrimento | 131 | 80 | 1.1030 | ||
84.86 € | 1 | 4 giorni | 37 | 46 | 140.06 | 138.2 | 47 | 44 | B | - | 32 | - | senza flangia di scorrimento | - | 88 | 1.6140 | ||
91.26 € | 1 | 4 giorni | 37 | 48 | 152.78 | 150.95 | 47 | 48 | B | - | 32 | - | senza flangia di scorrimento | - | 95 | 1.4900 | ||
150.38 € | 1 | 4 giorni | 37 | 60 | 190.98 | 189.1 | 47 | 60 | B | - | 32 | - | senza flangia di scorrimento | - | 110 | 2.2800 |
Loading...
Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Puleggia Per Cinghia Dentata | P=Profilo | AT10 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | grezzo | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza
D2 max.
D=Diametro
D3
L
N=N. di denti
Forma
Materiale componenti
BW=Larghezza cinghia
Superficie componente
Tipo di stampo
D4
D1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali