Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22400-0180800015 |
22400-0180800018 |
22400-0180800020 |
22400-0180800024 |
22400-0180800025 |
22400-0180800030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | D2 max. (Ø) | D | D1=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.35 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 136 | 120 | 90 | 7.9600 | ||
153.66 € | 1 | 4 giorni | 18 | 25 | 160 | 144 | 100 | 11.3400 | ||
184.62 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 176 | 160 | 120 | 14.3800 | ||
205.90 € | 1 | 4 giorni | 24 | 30 | 208 | 192 | 150 | 21.2500 | ||
205.12 € | 1 | 4 giorni | 25 | 30 | 216 | 200 | 150 | 22.8500 | ||
295.69 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 256 | 240 | 190 | 33.5000 |
Loading...
Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Profilo | Profilo B | Larghezza denti B(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Ruota dentata conica | Forma | A | Tipo di stampo | Con mozzo |
Superficie corpo base | Grezzo | Versione 1 | Dritto | L(mm) | 110 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
D2 max.(Ø)
D
D1=Diametro primitivo(mm)
D3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali