Ruota dentata conica dritto, modulo 4 dentatura temprata, forma A con mozzo, acciaio (22401)

Ruota dentata conica dritto, modulo 4 dentatura temprata, forma A con mozzo, acciaio (22401)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Dentatura temprata a induzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22401-0140400012
22401-0140400015
22401-0140400018
22401-0140400020
22401-0140400024
22401-0140400025
22401-0140400030
22401-0140400036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo D2 max. N=N. di denti D D3 Peso (ERP)
(kg)

48.23 €

1 4 giorni 48141256350.6065

61.33 €

1 4 giorni 60141568451.0500

69.25 €

1 4 giorni 72161880501.4700

75.20 €

1 4 giorni 80162088601.9000

85.84 €

1 4 giorni 962024104752.7500

84.91 €

1 4 giorni 1002025108752.9500

115.77 €

1 4 giorni 1202030128754.0000

151.40 €

1 4 giorni 1442536152805.6300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L 60 Modulo 4 B=Larghezza 40
Forma A Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio
Denominazione Ruota Dentata Conica Superficie corpo base cementato, non trattato Tipo di stampo con mozzo
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico