Ruota dentata conica dritto, forma B senza mozzo, modulo 3 a dentatura fresata, acciaio (22400)

Ruota dentata conica dritto, forma B senza mozzo, modulo 3 a dentatura fresata, acciaio (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0230300050
22400-0230300052
22400-0230300055
22400-0230300057
22400-0230300060
22400-0230300065
22400-0230300070
22400-0230300072
22400-0230300075
22400-0230300076
22400-0230300080
22400-0230300085
22400-0230300090
22400-0230300095
22400-0230300100
22400-0230300110
22400-0230300114
22400-0230300120
22400-0230300127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo D2 max. N=N. di denti D Peso (ERP)
(kg)

89.05 €

1 4 giorni 15020501564.0600

95.39 €

1 4 giorni 15620521624.4000

104.55 €

1 4 giorni 16520551714.9300

110.90 €

1 4 giorni 17120571775.3000

120.29 €

1 4 giorni 18020601865.8900

121.05 €

1 4 giorni 19520652016.9200

139.06 €

1 4 giorni 21025702168.0000

129.57 €

1 4 giorni 21625722228.4700

139.89 €

1 4 giorni 22525752319.2100

143.42 €

1 4 giorni 22825762349.4600

157.49 €

1 4 giorni 240258024610.4900

174.53 €

1 4 giorni 255258526111.8600

192.12 €

1 4 giorni 270259027613.3200

209.86 €

1 4 giorni 285259529114.8600

233.44 €

1 4 giorni 3002510030616.4800

236.78 €

1 4 giorni 3302511033619.9700

251.33 €

1 4 giorni 3423011434821.4000

274.47 €

1 4 giorni 3603012036623.7400

349.50 €

1 4 giorni 3813012738726.6100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 3 B=Larghezza 30 Forma B
Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio Denominazione Ruota Dentata Conica
Superficie corpo base grezzo Tipo di stampo senza mozzo RoHS

Supporto tecnico