Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400)

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0240400038
22400-0240400040
22400-0240400045
22400-0240400048
22400-0240400050
22400-0240400052
22400-0240400055
22400-0240400057
22400-0240400060
22400-0240400065
22400-0240400070
22400-0240400075
22400-0240400076
22400-0240400080
22400-0240400085
22400-0240400090
22400-0240400095
22400-0240400100
22400-0240400110
22400-0240400114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti D2 max.
(Ø)
D D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

83.81 €

1 4 giorni 38251601525.4000

92.68 €

1 4 giorni 40251681606.0500

102.20 €

1 4 giorni 45251881807.7800

112.76 €

1 4 giorni 48252001928.8700

121.56 €

1 4 giorni 50252082009.6000

124.46 €

1 4 giorni 522521620810.4500

159.93 €

1 4 giorni 552522822011.6000

166.29 €

1 4 giorni 572523622812.5000

185.15 €

1 4 giorni 602524824013.9000

195.20 €

1 4 giorni 652526826016.4300

203.09 €

1 4 giorni 702528828019.0000

218.77 €

1 4 giorni 752530830021.9400

228.49 €

1 4 giorni 763031230422.4700

250.21 €

1 4 giorni 803032832024.1000

269.53 €

1 4 giorni 853034834028.1800

299.16 €

1 4 giorni 903036836031.6200

340.85 €

1 4 giorni 953038838035.2600

372.96 €

1 4 giorni 1003040840039.1100

440.23 €

1 4 giorni 1103044844047.3800

470.65 €

1 4 giorni 1143046445650.9100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo A Larghezza denti B(mm) 40
Denominazione Ruota dentata conica Forma B Tipo di stampo Senza mozzo
Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico