Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | D2 max. (Ø) | D | D1=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.75 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 56 | 48 | 35 | 0.6078 | ||
46.98 € | 1 | 4 giorni | 13 | 14 | 60 | 52 | 40 | 0.7558 | ||
51.14 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 64 | 56 | 45 | 0.9099 | ||
49.16 € | 1 | 4 giorni | 15 | 14 | 68 | 60 | 45 | 1.0300 | ||
50.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 72 | 64 | 50 | 1.1720 | ||
59.20 € | 1 | 4 giorni | 17 | 16 | 76 | 68 | 50 | 1.3030 | ||
54.81 € | 1 | 4 giorni | 18 | 16 | 80 | 72 | 50 | 1.4350 | ||
63.41 € | 1 | 4 giorni | 19 | 16 | 84 | 76 | 60 | 1.7250 | ||
57.90 € | 1 | 4 giorni | 20 | 16 | 88 | 80 | 60 | 1.8700 | ||
67.44 € | 1 | 4 giorni | 21 | 16 | 92 | 84 | 70 | 2.2000 | ||
68.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 96 | 88 | 70 | 2.3570 | ||
71.73 € | 1 | 4 giorni | 23 | 20 | 100 | 92 | 75 | 2.6000 | ||
73.44 € | 1 | 4 giorni | 24 | 20 | 104 | 96 | 75 | 2.7500 | ||
68.46 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 108 | 100 | 75 | 2.9800 | ||
78.32 € | 1 | 4 giorni | 26 | 20 | 112 | 104 | 75 | 3.1800 | ||
81.23 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 | 116 | 108 | 75 | 3.3500 | ||
84.77 € | 1 | 4 giorni | 28 | 20 | 120 | 112 | 75 | 3.6000 | ||
89.29 € | 1 | 4 giorni | 29 | 20 | 124 | 116 | 75 | 3.8000 | ||
87.67 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 | 128 | 120 | 75 | 4.0600 | ||
93.98 € | 1 | 4 giorni | 31 | 20 | 132 | 124 | 80 | 4.3200 | ||
95.01 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 136 | 128 | 80 | 4.6000 | ||
103.58 € | 1 | 4 giorni | 33 | 20 | 140 | 132 | 80 | 4.9000 | ||
102.75 € | 1 | 4 giorni | 34 | 20 | 144 | 136 | 80 | 5.1600 | ||
101.31 € | 1 | 4 giorni | 35 | 20 | 148 | 140 | 80 | 5.3700 | ||
106.08 € | 1 | 4 giorni | 36 | 25 | 152 | 144 | 80 | 5.5500 |
Loading...
Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Profilo | Profilo B | Larghezza denti B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Ruota dentata conica | Forma | A | Tipo di stampo | Con mozzo |
Superficie corpo base | Grezzo | Versione 1 | Dritto | L(mm) | 60 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
D2 max.(Ø)
D
D1=Diametro primitivo(mm)
D3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali