Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | N=N. di denti | D | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.35 € | 1 | 4 giorni | 108 | 72 | 111 | 1.1900 | ||
60.51 € | 1 | 4 giorni | 112.5 | 75 | 115.5 | 1.3000 | ||
55.92 € | 1 | 4 giorni | 114 | 76 | 117 | 1.3300 | ||
62.16 € | 1 | 4 giorni | 120 | 80 | 123 | 1.4800 | ||
69.33 € | 1 | 4 giorni | 127.5 | 85 | 130.5 | 1.6700 | ||
76.01 € | 1 | 4 giorni | 135 | 90 | 138 | 1.8800 | ||
72.91 € | 1 | 4 giorni | 142.5 | 95 | 145.5 | 2.0900 | ||
81.12 € | 1 | 4 giorni | 150 | 100 | 153 | 2.3200 | ||
85.06 € | 1 | 4 giorni | 165 | 110 | 168 | 2.8200 | ||
90.78 € | 1 | 4 giorni | 171 | 114 | 174 | 3.0300 | ||
100.17 € | 1 | 4 giorni | 180 | 120 | 183 | 3.3600 | ||
108.32 € | 1 | 4 giorni | 190.5 | 127 | 193.5 | 3.7700 |
Loading...
D2 max. | 20 | Modulo | 1.5 | B=Larghezza | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | grezzo | Tipo di stampo | senza mozzo |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
N=N. di denti
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali