Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 1.5 a dentatura fresata, acciaio (22400)

Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 1.5 a dentatura fresata, acciaio (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0115170012
22400-0115170013
22400-0115170014
22400-0115170015
22400-0115170016
22400-0115170017
22400-0115170018
22400-0115170019
22400-0115170020
22400-0115170021
22400-0115170022
22400-0115170023
22400-0115170024
22400-0115170025
22400-0115170026
22400-0115170027
22400-0115170028
22400-0115170029
22400-0115170030
22400-0115170031
22400-0115170032
22400-0115170033
22400-0115170034
22400-0115170035
22400-0115170036
22400-0115170037
22400-0115170038
22400-0115170039
22400-0115170040
22400-0115170041
22400-0115170042
22400-0115170043
22400-0115170044
22400-0115170045
22400-0115170046
22400-0115170047
22400-0115170048
22400-0115170049
22400-0115170050
22400-0115170051
22400-0115170052
22400-0115170053
22400-0115170054
22400-0115170055
22400-0115170056
22400-0115170057
22400-0115170058
22400-0115170059
22400-0115170060
22400-0115170061
22400-0115170062
22400-0115170063
22400-0115170064
22400-0115170065
22400-0115170066
22400-0115170067
22400-0115170068
22400-0115170069
22400-0115170070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo D2 max. N=N. di denti D D3 Peso (ERP)
(kg)

6.53 €

1 4 giorni 1881221140.0400

6.71 €

1 4 giorni 19.581322.5150.0500

7.09 €

1 4 giorni 2181424170.0600

7.66 €

1 4 giorni 22.581525.5180.0700

7.66 €

1 4 giorni 2481627190.0800

8.94 €

1 4 giorni 25.581728.5200.0900

9.51 €

1 4 giorni 2781830200.1000

10.43 €

1 4 giorni 28.581931.5200.1000

10.83 €

1 4 giorni 3082033250.1288

12.67 €

1 4 giorni 31.5102134.5250.1300

12.67 €

1 4 giorni 33102236250.1400

13.59 €

1 4 giorni 34.5102337.5250.1600

14.53 €

1 4 giorni 36102439250.1700

16.02 €

1 4 giorni 37.5102540.5250.1800

16.97 €

1 4 giorni 39122642300.2000

17.88 €

1 4 giorni 40.5122743.5300.2200

19.00 €

1 4 giorni 42122845300.2300

17.76 €

1 4 giorni 43.5122946.5300.2400

18.64 €

1 4 giorni 45123048300.2600

20.69 €

1 4 giorni 46.5123149.5350.3000

20.87 €

1 4 giorni 48123251350.3100

20.12 €

1 4 giorni 49.5123352.5350.3300

20.95 €

1 4 giorni 51123454350.3400

24.30 €

1 4 giorni 52.5123555.5350.3600

23.31 €

1 4 giorni 54123657350.3700

24.99 €

1 4 giorni 55.5123758.5400.4200

25.89 €

1 4 giorni 57123860400.4400

26.08 €

1 4 giorni 58.5123961.5400.4600

26.08 €

1 4 giorni 60124063400.4800

26.45 €

1 4 giorni 61.5124164.5400.5000

27.39 €

1 4 giorni 63124266500.5900

28.35 €

1 4 giorni 64.5124367.5500.6100

29.81 €

1 4 giorni 66124469500.6300

30.73 €

1 4 giorni 67.5124570.5500.6500

33.16 €

1 4 giorni 69144672500.6600

33.91 €

1 4 giorni 70.5144773.5500.7000

35.59 €

1 4 giorni 72144875500.7000

35.95 €

1 4 giorni 73.5144976.5500.7300

37.26 €

1 4 giorni 75145078500.7600

37.26 €

1 4 giorni 76.5145179.5600.8600

39.33 €

1 4 giorni 78145281600.8900

40.64 €

1 4 giorni 79.5145382.5600.9100

40.81 €

1 4 giorni 81145484600.9400

42.48 €

1 4 giorni 82.5145585.5600.9600

43.04 €

1 4 giorni 84205687600.9800

43.98 €

1 4 giorni 85.5205788.5601.0000

46.20 €

1 4 giorni 87205890601.0300

41.59 €

1 4 giorni 88.5205991.5601.0600

42.59 €

1 4 giorni 90206093601.0900

48.66 €

1 4 giorni 91.5206194.5701.2200

52.00 €

1 4 giorni 93206296701.2500

49.32 €

1 4 giorni 94.5206397.5701.2800

51.47 €

1 4 giorni 96206499701.3100

53.99 €

1 4 giorni 97.52065100.5701.3400

54.19 €

1 4 giorni 992066102701.3700

54.50 €

1 4 giorni 100.52067103.5701.4000

57.02 €

1 4 giorni 1022068105701.4300

57.35 €

1 4 giorni 103.52069106.5701.4600

57.35 €

1 4 giorni 1052070108701.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L 30 Modulo 1.5 B=Larghezza 17
Forma A Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio
Denominazione Ruota Dentata Conica Superficie corpo base grezzo Tipo di stampo con mozzo
RoHS

Supporto tecnico