Ruota dentata conica dritto, forma B senza mozzo, modulo 2 a dentatura fresata, acciaio (22400)

Ruota dentata conica dritto, forma B senza mozzo, modulo 2 a dentatura fresata, acciaio (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0220200072
22400-0220200075
22400-0220200076
22400-0220200080
22400-0220200085
22400-0220200090
22400-0220200095
22400-0220200100
22400-0220200110
22400-0220200114
22400-0220200120
22400-0220200127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo N=N. di denti D Peso (ERP)
(kg)

64.83 €

1 4 giorni 144721482.5000

79.28 €

1 4 giorni 150751542.7100

79.74 €

1 4 giorni 152761562.7900

89.59 €

1 4 giorni 160801643.0900

93.76 €

1 4 giorni 170851743.5000

99.53 €

1 4 giorni 180901843.9300

100.12 €

1 4 giorni 190951944.3900

113.91 €

1 4 giorni 2001002044.8700

129.24 €

1 4 giorni 2201102245.9000

134.74 €

1 4 giorni 2281142326.3400

144.38 €

1 4 giorni 2401202447.0300

144.38 €

1 4 giorni 2541272587.8900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D2 max. 20 Modulo 2 B=Larghezza 20
Forma B Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio
Denominazione Ruota Dentata Conica Superficie corpo base grezzo Tipo di stampo senza mozzo
RoHS

Supporto tecnico