Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | N=N. di denti | D | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.48 € | 1 | 4 giorni | 72 | 72 | 74 | 0.4600 | ||
29.02 € | 1 | 4 giorni | 75 | 75 | 77 | 0.5100 | ||
29.70 € | 1 | 4 giorni | 76 | 76 | 78 | 0.5200 | ||
29.84 € | 1 | 4 giorni | 80 | 80 | 82 | 0.5800 | ||
32.71 € | 1 | 4 giorni | 85 | 85 | 87 | 0.6500 | ||
33.56 € | 1 | 4 giorni | 90 | 90 | 92 | 0.7300 | ||
36.54 € | 1 | 4 giorni | 95 | 95 | 97 | 0.8200 | ||
39.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | 100 | 102 | 0.9100 | ||
44.26 € | 1 | 4 giorni | 110 | 110 | 112 | 1.1000 | ||
47.79 € | 1 | 4 giorni | 114 | 114 | 116 | 1.1900 | ||
49.46 € | 1 | 4 giorni | 120 | 120 | 122 | 1.3200 | ||
53.99 € | 1 | 4 giorni | 127 | 127 | 129 | 1.4700 |
Loading...
D2 max. | 12 | Modulo | 1 | B=Larghezza | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | grezzo | Tipo di stampo | senza mozzo |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
N=N. di denti
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali