Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, Forma A, con mozzo (22400)

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, Forma A, con mozzo (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0110150012
22400-0110150013
22400-0110150014
22400-0110150015
22400-0110150016
22400-0110150017
22400-0110150018
22400-0110150019
22400-0110150020
22400-0110150021
22400-0110150022
22400-0110150023
22400-0110150024
22400-0110150025
22400-0110150026
22400-0110150027
22400-0110150028
22400-0110150029
22400-0110150030
22400-0110150031
22400-0110150032
22400-0110150033
22400-0110150034
22400-0110150035
22400-0110150036
22400-0110150037
22400-0110150038
22400-0110150039
22400-0110150040
22400-0110150041
22400-0110150042
22400-0110150043
22400-0110150044
22400-0110150045
22400-0110150046
22400-0110150047
22400-0110150048
22400-0110150049
22400-0110150050
22400-0110150051
22400-0110150052
22400-0110150053
22400-0110150054
22400-0110150055
22400-0110150056
22400-0110150057
22400-0110150058
22400-0110150059
22400-0110150060
22400-0110150061
22400-0110150062
22400-0110150063
22400-0110150064
22400-0110150065
22400-0110150066
22400-0110150067
22400-0110150068
22400-0110150069
22400-0110150070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti D2 max.
(Ø)
D D1=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.20 €

1 4 giorni 126141290.0100

5.49 €

1 4 giorni 1361513100.0200

5.49 €

1 4 giorni 1461614110.0200

5.99 €

1 4 giorni 1581715120.0200

5.99 €

1 4 giorni 1681816130.0300

6.91 €

1 4 giorni 1781917140.0300

7.84 €

1 4 giorni 1882018150.0300

8.03 €

1 4 giorni 1982119150.0400

8.49 €

1 4 giorni 2082220160.0400

8.94 €

1 4 giorni 2182321160.0400

9.16 €

1 4 giorni 2282422160.0500

8.49 €

1 4 giorni 2382523180.0600

10.29 €

1 4 giorni 24102624200.0600

8.94 €

1 4 giorni 25102725200.0700

8.94 €

1 4 giorni 26102826200.0700

11.41 €

1 4 giorni 27102927200.0800

11.85 €

1 4 giorni 28103028200.0800

12.08 €

1 4 giorni 29103129200.0900

10.43 €

1 4 giorni 30103230200.0900

10.83 €

1 4 giorni 31103331250.1100

10.98 €

1 4 giorni 32103432250.1200

11.94 €

1 4 giorni 33103533250.1200

12.67 €

1 4 giorni 34103634250.1300

12.67 €

1 4 giorni 35103735250.1400

13.21 €

1 4 giorni 36103836250.1400

13.59 €

1 4 giorni 37103937250.1500

14.17 €

1 4 giorni 38104038250.1600

14.53 €

1 4 giorni 39104139250.1600

13.91 €

1 4 giorni 40104240250.1700

14.12 €

1 4 giorni 41104341300.1900

14.57 €

1 4 giorni 42104442300.2000

16.09 €

1 4 giorni 43104543300.2100

15.25 €

1 4 giorni 44104644300.2200

15.76 €

1 4 giorni 45104745300.2300

16.09 €

1 4 giorni 46104846300.2300

17.11 €

1 4 giorni 47104947300.2400

17.95 €

1 4 giorni 48105048300.2500

18.78 €

1 4 giorni 49105149300.2600

20.12 €

1 4 giorni 50125250300.2600

20.95 €

1 4 giorni 51125351400.3200

20.95 €

1 4 giorni 52125452400.3300

22.15 €

1 4 giorni 53125553400.3300

23.32 €

1 4 giorni 54125654400.3400

23.47 €

1 4 giorni 55125755400.3600

23.47 €

1 4 giorni 56125856400.3700

23.83 €

1 4 giorni 57125957400.3800

24.15 €

1 4 giorni 58126058400.3900

24.63 €

1 4 giorni 59126159400.4000

25.49 €

1 4 giorni 60126260400.4100

26.48 €

1 4 giorni 61126361500.4700

26.83 €

1 4 giorni 62126462500.4900

27.17 €

1 4 giorni 63126563500.5000

29.02 €

1 4 giorni 64126664500.5100

29.70 €

1 4 giorni 65126765500.5200

29.84 €

1 4 giorni 66126866500.5300

29.84 €

1 4 giorni 67126967500.5500

30.18 €

1 4 giorni 68127068500.5600

30.54 €

1 4 giorni 69127169500.5700

32.35 €

1 4 giorni 70127270500.5800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo B Larghezza denti B(mm) 15
Denominazione Ruota dentata conica Forma A Tipo di stampo Con mozzo
Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto L(mm) 25
RoHS

Supporto tecnico