Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400)

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0260600028
22400-0260600030
22400-0260600032
22400-0260600035
22400-0260600038
22400-0260600040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti D D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

146.21 €

1 4 giorni 2818016810.0000

154.09 €

1 4 giorni 3019218011.5500

173.19 €

1 4 giorni 3220419213.2200

238.48 €

1 4 giorni 3522221015.7900

243.36 €

1 4 giorni 3824022818.7400

248.94 €

1 4 giorni 4025224020.7500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo A D2 max.(Ø) 25
Larghezza denti B(mm) 60 Denominazione Ruota dentata conica Forma B
Tipo di stampo Senza mozzo Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico