Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma A, con mozzo (22400)

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma A, con mozzo (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0160600012
22400-0160600013
22400-0160600015
22400-0160600016
22400-0160600018
22400-0160600020
22400-0160600024
22400-0160600025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti D2 max.
(Ø)
D D1=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

72.34 €

1 4 giorni 12208472546.0000

95.04 €

1 4 giorni 13209078602.3800

107.28 €

1 4 giorni 152010290703.2900

116.57 €

1 4 giorni 162010895753.8000

125.80 €

1 4 giorni 1820120108804.7600

116.94 €

1 4 giorni 2020132120905.9900

148.42 €

1 4 giorni 24251561441108.7000

174.49 €

1 4 giorni 25251621501109.3300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo B Larghezza denti B(mm) 60
Denominazione Ruota dentata conica Forma A Tipo di stampo Con mozzo
Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto L(mm) 80
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico