Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400)

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-0250500032
22400-0250500035
22400-0250500038
22400-0250500040
22400-0250500045
22400-0250500048
22400-0250500050
22400-0250500052
22400-0250500055
22400-0250500057
22400-0250500060
22400-0250500065
22400-0250500070
22400-0250500075
22400-0250500076
22400-0250500080
22400-0250500085
22400-0250500090
22400-0250500095
22400-0250500100
22400-0250500110
22400-0250500114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti D2 max.
(Ø)
D D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

131.65 €

1 4 giorni 32251701607.6200

132.31 €

1 4 giorni 35251851759.1000

169.19 €

1 4 giorni 382520019010.8000

158.20 €

1 4 giorni 402521020012.0000

213.15 €

1 4 giorni 452523522515.3000

222.50 €

1 4 giorni 482525024017.4400

241.49 €

1 4 giorni 503026025018.6000

268.27 €

1 4 giorni 523027026020.4300

307.82 €

1 4 giorni 553028527522.8900

361.48 €

1 4 giorni 573029528524.6200

356.59 €

1 4 giorni 603031030027.3100

426.77 €

1 4 giorni 653033532532.1200

439.65 €

1 4 giorni 703036035037.3100

448.86 €

1 4 giorni 753038537542.8800

446.86 €

1 4 giorni 763039038044.0400

448.76 €

1 4 giorni 803041040048.8400

484.16 €

1 4 giorni 853043542555.1900

518.81 €

1 4 giorni 903046045061.9200

571.62 €

1 4 giorni 953048547569.0300

657.28 €

1 4 giorni 1003051050076.5300

785.28 €

1 4 giorni 1103056055092.6900

851.79 €

1 4 giorni 1143058057099.5900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Materiale acciaio per usi generici Profilo Profilo A Larghezza denti B(mm) 50
Denominazione Ruota dentata conica Forma B Tipo di stampo Senza mozzo
Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico