Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400-20)

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400-20)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22400-20-1220200080

Codice componente
22400-20-1220200080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

277.81 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti 80 Materiale Acciaio inox Profilo Profilo A
D2 max.(Ø) 20 Larghezza denti B(mm) 20 Denominazione Ruota dentata conica
Forma B Tipo di stampo Senza mozzo Superficie corpo base Grezzo
Versione 1 Dritto D 164 D1=Diametro primitivo(mm) 160
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 3.1100

Si trova sulla pagina di Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400-20), il codice articolo è il seguente: 22400-20-1220200080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22400-20-1220200080.

Supporto tecnico