Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1.5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400-20)

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1.5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400-20)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-20-1215170080
22400-20-1215170120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti D D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

163.07 €

1 4 giorni 801231201.4800

427.69 €

1 4 giorni 1201831803.3600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo Profilo A D2 max.(Ø) 16
Larghezza denti B(mm) 17 Denominazione Ruota dentata conica Forma B
Tipo di stampo Senza mozzo Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico