Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 1.5 a dentatura fresata, acciaio inox (22400)

Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 1.5 a dentatura fresata, acciaio inox (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-20-1115170012
22400-20-1115170013
22400-20-1115170014
22400-20-1115170015
22400-20-1115170018
22400-20-1115170020
22400-20-1115170024
22400-20-1115170025
22400-20-1115170030
22400-20-1115170040
22400-20-1115170050
22400-20-1115170060
22400-20-1115170070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo D2 max. N=N. di denti D D3 Peso (ERP)
(kg)

34.47 €

1 4 giorni 1881221140.0353

34.50 €

1 4 giorni 19.581322.5150.0431

35.37 €

1 4 giorni 2181424170.0550

36.24 €

1 4 giorni 22.581525.5180.0617

39.39 €

1 4 giorni 2781830200.0940

43.37 €

1 4 giorni 3082033250.1310

49.46 €

1 4 giorni 36102439250.1649

50.85 €

1 4 giorni 37.5102540.5250.1768

57.85 €

1 4 giorni 45123048300.2562

69.66 €

1 4 giorni 60124063400.4773

88.38 €

1 4 giorni 75145078500.7531

104.67 €

1 4 giorni 90166093601.0900

133.72 €

1 4 giorni 1051670108701.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L 30 Modulo 1.5 B=Larghezza 17
Forma A Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio inox
Denominazione Ruota Dentata Conica Superficie corpo base grezzo Tipo di stampo con mozzo
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico