Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22400-20-1210150080 |
22400-20-1210150090 |
22400-20-1210150100 |
22400-20-1210150110 |
22400-20-1210150120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | N=N. di denti | D | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.52 € | 1 | 4 giorni | 80 | 80 | 82 | 0.5750 | ||
120.16 € | 1 | 4 giorni | 90 | 90 | 92 | 0.7367 | ||
142.53 € | 1 | 4 giorni | 100 | 100 | 102 | 0.9105 | ||
151.18 € | 1 | 4 giorni | 110 | 110 | 112 | 1.1000 | ||
191.93 € | 1 | 4 giorni | 120 | 120 | 122 | 1.3180 |
Loading...
D2 max. | 12 | Modulo | 1 | B=Larghezza | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio inox |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | grezzo | Tipo di stampo | senza mozzo |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
N=N. di denti
D
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali