Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | L | N=N. di denti | D | D3 | Materiale corpo base | B1 | D2=Foro di montaggio | Max. coppia (Ncm) | D4 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | poliossimetilene | 3 | 2 | 1.4 | - | 0.0002 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 7 | 13 | 7.5 | 4 | poliossimetilene | 3 | 2 | 1.5 | - | 0.0002 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 7 | 7 | 14 | 8 | 5 | poliossimetilene | 3 | 2 | 1.6 | - | 0.0002 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 10 | 15 | 8.5 | 6 | poliossimetilene | 3 | 3 | 1.7 | - | 0.0004 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 16 | 9 | 6 | poliossimetilene | 3 | 3 | 1.8 | - | 0.0004 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 10 | 17 | 9.5 | 6 | poliossimetilene | 3 | 3 | 2 | - | 0.0004 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 9 | 10 | 18 | 10 | 7.8 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.1 | - | 0.0005 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 10 | 19 | 10.5 | 7.8 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.2 | - | 0.0006 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 20 | 11 | 7.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.3 | - | 0.0006 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 10 | 21 | 11.5 | 8 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.4 | - | 0.0007 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 22 | 12 | 10 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.5 | - | 0.0009 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 10 | 23 | 12.5 | 9.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.7 | - | 0.0010 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 24 | 13 | 9.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.8 | - | 0.0010 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | 10 | 25 | 13.5 | 9.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 2.9 | - | 0.0010 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 26 | 14 | 9.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 3 | - | 0.0011 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 13.5 | 10 | 27 | 14.5 | 9.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 3.1 | - | 0.0011 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 28 | 15 | 10 | poliossimetilene | 3 | 4 | 3.3 | - | 0.0012 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | 15 | 10 | 30 | 16 | 11.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 3.5 | - | 0.0016 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10 | 32 | 17 | 12 | poliossimetilene | 3 | 4 | 3.7 | - | 0.0017 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 10 | 35 | 18.5 | 12 | poliossimetilene | 3 | 4 | 4.1 | - | 0.0019 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10 | 36 | 19 | 11.9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 4.2 | - | 0.0019 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 19 | 10 | 38 | 20 | 12 | poliossimetilene | 3 | 4 | 4.4 | - | 0.0020 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 40 | 21 | 12 | poliossimetilene | 2 | 4 | 4.7 | 14.8 | 0.0021 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 21 | 10 | 42 | 22 | 12.15 | poliossimetilene | 2 | 4 | 4.9 | 17 | 0.0022 | ||
1.34 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 10 | 45 | 23.5 | 12.15 | poliossimetilene | 2 | 4 | 5.3 | 18 | 0.0024 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 24 | 10 | 48 | 25 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 5.6 | 19 | 0.0030 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 50 | 26 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 5.8 | 20 | 0.0031 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 26 | 10 | 52 | 27 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 6.1 | 21 | 0.0032 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 27 | 10 | 54 | 28 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 6.3 | 21 | 0.0034 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 27.5 | 10 | 55 | 28.5 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 6.4 | 23 | 0.0035 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 28 | 10 | 56 | 29 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 6.6 | 23 | 0.0036 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 60 | 31 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 7 | 23 | 0.0039 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | 64 | 33 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 7.5 | 23 | 0.0043 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 32.5 | 10 | 65 | 33.5 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 7.6 | 23 | 0.0045 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 35 | 10 | 70 | 36 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 8.2 | 29 | 0.0047 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 36 | 10 | 72 | 37 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 8.4 | 30 | 0.0049 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 10 | 75 | 38.5 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 8.8 | 33 | 0.0050 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 80 | 41 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 9.4 | 33 | 0.0055 | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | 45 | 10 | 90 | 46 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 10.6 | 39 | 0.0067 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 48 | 10 | 96 | 49 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 11.3 | 42 | 0.0069 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | 10 | 100 | 51 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 11.7 | 44 | 0.0075 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 60 | 10 | 120 | 61 | 15 | poliossimetilene | 2 | 6 | 14.1 | 54 | 0.0106 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | polichetone | 3 | 2 | 1.4 | - | 0.0001 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 7 | 13 | 7.5 | 4 | polichetone | 3 | 2 | 1.6 | - | 0.0002 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 7 | 7 | 14 | 8 | 5 | polichetone | 3 | 2 | 1.7 | - | 0.0002 | ||
0.58 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 10 | 15 | 8.5 | 6 | polichetone | 3 | 3 | 1.8 | - | 0.0003 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 16 | 9 | 6 | polichetone | 3 | 3 | 1.9 | - | 0.0003 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 10 | 17 | 9.5 | 6 | polichetone | 3 | 3 | 2.1 | - | 0.0004 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 9 | 10 | 18 | 10 | 7.8 | polichetone | 3 | 4 | 2.2 | - | 0.0005 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 10 | 19 | 10.5 | 7.8 | polichetone | 3 | 4 | 2.3 | - | 0.0005 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 20 | 11 | 7.9 | polichetone | 3 | 4 | 2.4 | - | 0.0005 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 10 | 21 | 11.5 | 8 | polichetone | 3 | 4 | 2.5 | - | 0.0006 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 22 | 12 | 10 | polichetone | 3 | 4 | 2.7 | - | 0.0008 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 10 | 23 | 12.5 | 9.9 | polichetone | 3 | 4 | 2.8 | - | 0.0009 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 24 | 13 | 9.9 | polichetone | 3 | 4 | 2.9 | - | 0.0009 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | 10 | 25 | 13.5 | 9.9 | polichetone | 3 | 4 | 3.1 | - | 0.0009 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 26 | 14 | 9.9 | polichetone | 3 | 4 | 3.2 | - | 0.0010 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 13.5 | 10 | 27 | 14.5 | 9.9 | polichetone | 3 | 4 | 3.3 | - | 0.0010 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 28 | 15 | 10 | polichetone | 3 | 4 | 3.4 | - | 0.0011 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 10 | 30 | 16 | 11.9 | polichetone | 3 | 4 | 3.7 | - | 0.0014 |
Loading...
Modulo | 0.5 | B=Larghezza | 3 | Versione 1 | dritto |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Versione 2 | con mozzo | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
L
N=N. di denti
D
D3
Materiale corpo base
B1
D2=Foro di montaggio
Max. coppia(Ncm)
D4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali