Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | N=N. di denti | D | D3 | Materiale corpo base | B1 | D2=Foro di montaggio | Max. coppia (Ncm) | D4 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | 4 giorni | 15 | 12 | 17.5 | 9 | poliossimetilene | 10 | 5 | 29.4 | - | 0.0025 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | 16.25 | 13 | 18.75 | 9 | poliossimetilene | 10 | 5 | 31.9 | - | 0.0029 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 14 | 20 | 9 | poliossimetilene | 10 | 5 | 34.3 | - | 0.0034 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 18.75 | 15 | 21.25 | 9 | poliossimetilene | 7 | 5 | 36.8 | 13 | 0.0037 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 20 | 16 | 22.5 | 9 | poliossimetilene | 7 | 5 | 39.7 | 13 | 0.0043 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 21.25 | 17 | 23.75 | 9 | poliossimetilene | 7 | 5 | 41.7 | 13 | 0.0048 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 18 | 25 | 12 | poliossimetilene | 7 | 5 | 44.1 | 16 | 0.0059 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 23.75 | 19 | 26.25 | 12 | poliossimetilene | 7 | 5 | 46.6 | 16 | 0.0065 | ||
3.68 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 27.5 | 12 | poliossimetilene | 7 | 5 | 49 | 16 | 0.0070 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 26.25 | 21 | 28.75 | 15 | poliossimetilene | 7 | 6 | 51.5 | 18.5 | 0.0084 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 27.5 | 22 | 30 | 15 | poliossimetilene | 7 | 6 | 54 | 18.5 | 0.0090 | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | 28.75 | 23 | 31.25 | 15 | poliossimetilene | 7 | 6 | 56.4 | 18.5 | 0.0097 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24 | 32.5 | 15 | poliossimetilene | 7 | 6 | 58.9 | 21 | 0.0104 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 31.25 | 25 | 33.75 | 15 | poliossimetilene | 7 | 6 | 61.3 | 21 | 0.0113 | ||
4.49 € | 1 | 4 giorni | 32.5 | 26 | 35 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 6 | 63.8 | 23.5 | 0.0125 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | 33.75 | 27 | 36.25 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 6 | 66.2 | 23.5 | 0.0131 | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | 35 | 28 | 37.5 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 68.7 | 23.5 | 0.0137 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 30 | 40 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 73.6 | 27 | 0.0148 | ||
5.11 € | 1 | 4 giorni | 40 | 32 | 42.5 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 78.5 | 27 | 0.0170 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 43.75 | 35 | 46.25 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 85.9 | 27 | 0.0205 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 45 | 36 | 47.5 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 88.3 | 36 | 0.0187 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 47.5 | 38 | 50 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 93.2 | 36 | 0.0205 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 50 | 40 | 52.5 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 98.1 | 36 | 0.0230 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 42 | 55 | 18 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 103 | 36 | 0.0271 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | 56.25 | 45 | 58.75 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 110.4 | 46 | 0.0287 | ||
6.33 € | 1 | 4 giorni | 60 | 48 | 62.5 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 117.8 | 46 | 0.0331 | ||
6.46 € | 1 | 4 giorni | 62.5 | 50 | 65 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 8 | 122.7 | 46 | 0.0374 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | 65 | 52 | 67.5 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 127.6 | 56 | 0.0395 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 67.5 | 54 | 70 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 132.5 | 56 | 0.0389 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 68.75 | 55 | 71.25 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 134.9 | 56 | 0.0406 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 70 | 56 | 72.5 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 137.4 | 56 | 0.0466 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 75 | 60 | 77.5 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 147.2 | 66 | 0.0498 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 80 | 64 | 82.5 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 157 | 66 | 0.0583 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 81.25 | 65 | 83.75 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 159.5 | 66 | 0.0601 | ||
8.34 € | 1 | 4 giorni | 87.5 | 70 | 90 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 171.8 | 76 | 0.0699 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 90 | 72 | 92.5 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 12 | 176.7 | 76 | 0.0743 | ||
8.61 € | 1 | 4 giorni | 93.75 | 75 | 96.25 | 21 | poliossimetilene | 5.5 | 10 | 184 | 76 | 0.0820 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 100 | 80 | 102.5 | 24 | poliossimetilene | 5.5 | 12 | 196.3 | 86 | 0.0794 | ||
9.09 € | 1 | 4 giorni | 112.5 | 90 | 115 | 24 | poliossimetilene | 5.5 | 12 | 220.8 | 95 | 0.1017 | ||
9.32 € | 1 | 4 giorni | 125 | 100 | 127.5 | 24 | poliossimetilene | 5.5 | 12 | 245.4 | 105.5 | 0.1229 | ||
9.67 € | 1 | 4 giorni | 137.5 | 110 | 140 | 24 | poliossimetilene | 5.5 | 12 | 269.9 | 115 | 0.1502 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 12 | 17.5 | 9 | polichetone | 10 | 5 | 30.9 | - | 0.0023 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 16.25 | 13 | 18.75 | 9 | polichetone | 10 | 5 | 33.5 | - | 0.0026 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 14 | 20 | 9 | polichetone | 10 | 5 | 36 | - | 0.0031 | ||
3.68 € | 1 | 4 giorni | 18.75 | 15 | 21.25 | 9 | polichetone | 7 | 5 | 38.6 | 13 | 0.0033 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 20 | 16 | 22.5 | 9 | polichetone | 7 | 5 | 41.7 | 13 | 0.0037 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 21.25 | 17 | 23.75 | 9 | polichetone | 7 | 5 | 43.8 | 13 | 0.0043 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 18 | 25 | 12 | polichetone | 7 | 5 | 46.3 | 16 | 0.0054 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 23.75 | 19 | 26.25 | 12 | polichetone | 7 | 5 | 48.9 | 16 | 0.0060 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 27.5 | 12 | polichetone | 7 | 5 | 51.5 | 16 | 0.0065 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | 26.25 | 21 | 28.75 | 15 | polichetone | 7 | 6 | 54.1 | 18.5 | 0.0075 | ||
4.61 € | 1 | 4 giorni | 27.5 | 22 | 30 | 15 | polichetone | 7 | 6 | 56.7 | 18.5 | 0.0082 | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | 28.75 | 23 | 31.25 | 15 | polichetone | 7 | 6 | 59.2 | 18.5 | 0.0089 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24 | 32.5 | 15 | polichetone | 7 | 6 | 61.8 | 21 | 0.0093 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 31.25 | 25 | 33.75 | 15 | polichetone | 7 | 6 | 64.4 | 21 | 0.0100 | ||
5.41 € | 1 | 4 giorni | 32.5 | 26 | 35 | 18 | polichetone | 5.5 | 6 | 67 | 23.5 | 0.0112 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 33.75 | 27 | 36.25 | 18 | polichetone | 5.5 | 6 | 69.5 | 23.5 | 0.0120 | ||
5.75 € | 1 | 4 giorni | 35 | 28 | 37.5 | 18 | polichetone | 5.5 | 8 | 72.1 | 23.5 | 0.0125 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 30 | 40 | 18 | polichetone | 5.5 | 8 | 77.3 | 27 | 0.0133 | ||
6.17 € | 1 | 4 giorni | 40 | 32 | 42.5 | 18 | polichetone | 5.5 | 8 | 82.4 | 27 | 0.0150 |
Loading...
L | 19 | Modulo | 1.25 | B=Larghezza | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | dritto | Denominazione | Ruota Dentata Conica | Versione 2 | con mozzo |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
N=N. di denti
D
D3
Materiale corpo base
B1
D2=Foro di montaggio
Max. coppia(Ncm)
D4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali