Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | L | N=N. di denti | D | D3 | B=Larghezza | Materiale corpo base | B1 | D2=Foro di montaggio | Max. coppia (Ncm) | D4 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 4 giorni | 18 | 23 | 12 | 21 | 14 | 12 | poliossimetilene | 12 | 6 | 50.8 | - | 0.0056 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 19.5 | 23 | 13 | 22.5 | 14 | 12 | poliossimetilene | 12 | 6 | 55.1 | - | 0.0061 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 21 | 23 | 14 | 24 | 14 | 12 | poliossimetilene | 10.5 | 6 | 59.3 | 13 | 0.0069 | ||
3.68 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 23 | 15 | 25.5 | 14 | 12 | poliossimetilene | 10.5 | 6 | 63.6 | 16 | 0.0079 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 24 | 23 | 16 | 27 | 14 | 12 | poliossimetilene | 10.5 | 6 | 67.8 | 16 | 0.0086 | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | 25.5 | 23 | 17 | 28.5 | 14 | 12 | poliossimetilene | 10.5 | 6 | 72.1 | 16 | 0.0095 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | 27 | 23 | 18 | 30 | 17 | 12 | poliossimetilene | 10.5 | 8 | 76.3 | 18.5 | 0.0110 | ||
4.18 € | 1 | 4 giorni | 28.5 | 23 | 19 | 31.5 | 17 | 12 | poliossimetilene | 10.5 | 8 | 80.5 | 18.5 | 0.0120 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 30 | 23 | 20 | 33 | 17 | 12 | poliossimetilene | 9 | 8 | 84.8 | 22.5 | 0.0124 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 31.5 | 23 | 21 | 34.5 | 17 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 89 | 22.5 | 0.0130 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 33 | 23 | 22 | 36 | 17 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 93.3 | 22.5 | 0.0142 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | 34.5 | 23 | 23 | 37.5 | 17 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 97.5 | 22.5 | 0.0156 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 36 | 23 | 24 | 39 | 19 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 101.7 | 26.5 | 0.0170 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 23 | 25 | 40.5 | 19 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 106 | 26.5 | 0.0187 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | 39 | 23 | 26 | 42 | 19 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 110.2 | 26.5 | 0.0202 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 40.5 | 23 | 27 | 43.5 | 19 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 114.5 | 25.5 | 0.0214 | ||
6.04 € | 1 | 4 giorni | 42 | 23 | 28 | 45 | 19 | 12 | poliossimetilene | 5 | 8 | 118.7 | 25.5 | 0.0229 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | 45 | 23 | 30 | 48 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 127.2 | 33.5 | 0.0264 | ||
6.33 € | 1 | 4 giorni | 48 | 23 | 32 | 51 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 135.7 | 33.5 | 0.0297 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 23 | 35 | 55.5 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 148.4 | 41.5 | 0.0312 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 54 | 23 | 36 | 57 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 152.6 | 41.5 | 0.0335 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 57 | 23 | 38 | 60 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 161.1 | 41.5 | 0.0379 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 60 | 23 | 40 | 63 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 169.6 | 48.5 | 0.0367 | ||
7.87 € | 1 | 4 giorni | 63 | 23 | 42 | 66 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 178.1 | 48.5 | 0.0477 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 67.5 | 23 | 45 | 70.5 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 190.8 | 48.5 | 0.0494 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | 72 | 23 | 48 | 75 | 24 | 12 | poliossimetilene | 5 | 10 | 203.5 | 48.5 | 0.0577 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 75 | 23 | 50 | 78 | 27 | 12 | poliossimetilene | 5 | 12 | 212 | 63 | 0.0523 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 78 | 23 | 52 | 81 | 27 | 12 | poliossimetilene | 5 | 12 | 220.5 | 63 | 0.0593 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 81 | 23 | 54 | 84 | 27 | 12 | poliossimetilene | 5 | 12 | 229 | 63 | 0.0642 | ||
9.00 € | 1 | 4 giorni | 82.5 | 23 | 55 | 85.5 | 27 | 12 | poliossimetilene | 5 | 12 | 233.2 | 63 | 0.0678 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 90 | 23 | 60 | 93 | 27 | 12 | poliossimetilene | 5 | 12 | 254.4 | 63 | 0.0830 | ||
9.55 € | 1 | 4 giorni | 105 | 23 | 70 | 108 | 30 | 12 | poliossimetilene | 5 | 14 | 296.8 | 88 | 0.0969 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 120 | 23 | 80 | 123 | 30 | 12 | poliossimetilene | 5 | 14 | 339.2 | 104 | 0.1172 | ||
10.31 € | 1 | 4 giorni | 135 | 23 | 90 | 138 | 30 | 12 | poliossimetilene | 5 | 14 | 381.7 | 116 | 0.1475 | ||
48.63 € | 1 | 4 giorni | 150 | 34 +1.5 | 100 | 153 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 671.5 | 133 | 0.2892 | ||
50.54 € | 1 | 4 giorni | 165 | 34 +1.5 | 110 | 168 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 738.6 | 148 | 0.3345 | ||
53.42 € | 1 | 4 giorni | 180 | 34 +1.5 | 120 | 183 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 805.8 | 163 | 0.3896 | ||
56.32 € | 1 | 4 giorni | 195 | 34 +1.5 | 130 | 198 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 872.9 | 178 | 0.4398 | ||
59.19 € | 1 | 4 giorni | 210 | 34 +1.5 | 140 | 213 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 940.1 | 193 | 0.4984 | ||
62.13 € | 1 | 4 giorni | 225 | 34 +1.5 | 150 | 228 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1007.2 | 208 | 0.5675 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 18 | 23 | 12 | 21 | 14 | 12 | polichetone | 12 | 6 | 53.4 | - | 0.0049 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | 19.5 | 23 | 13 | 22.5 | 14 | 12 | polichetone | 12 | 6 | 57.8 | - | 0.0055 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 21 | 23 | 14 | 24 | 14 | 12 | polichetone | 10.5 | 6 | 62.3 | 13 | 0.0061 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 23 | 15 | 25.5 | 14 | 12 | polichetone | 10.5 | 6 | 66.8 | 16 | 0.0068 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | 24 | 23 | 16 | 27 | 14 | 12 | polichetone | 10.5 | 6 | 71.2 | 16 | 0.0077 | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | 25.5 | 23 | 17 | 28.5 | 14 | 12 | polichetone | 10.5 | 6 | 75.7 | 16 | 0.0085 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 27 | 23 | 18 | 30 | 17 | 12 | polichetone | 10.5 | 8 | 80.1 | 18.5 | 0.0097 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 28.5 | 23 | 19 | 31.5 | 17 | 12 | polichetone | 10.5 | 8 | 84.6 | 18.5 | 0.0107 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | 30 | 23 | 20 | 33 | 17 | 12 | polichetone | 9 | 8 | 89 | 22.5 | 0.0111 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | 31.5 | 23 | 21 | 34.5 | 17 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 93.5 | 22.5 | 0.0116 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | 33 | 23 | 22 | 36 | 17 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 97.9 | 22.5 | 0.0128 | ||
5.71 € | 1 | 4 giorni | 34.5 | 23 | 23 | 37.5 | 17 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 102.4 | 22.5 | 0.0139 | ||
5.91 € | 1 | 4 giorni | 36 | 23 | 24 | 39 | 19 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 106.8 | 26.5 | 0.0152 | ||
6.79 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 23 | 25 | 40.5 | 19 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 111.3 | 26.5 | 0.0163 | ||
6.98 € | 1 | 4 giorni | 39 | 23 | 26 | 42 | 19 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 115.7 | 26.5 | 0.0177 | ||
7.11 € | 1 | 4 giorni | 40.5 | 23 | 27 | 43.5 | 19 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 120.2 | 25.5 | 0.0194 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 42 | 23 | 28 | 45 | 19 | 12 | polichetone | 5 | 8 | 124.6 | 25.5 | 0.0208 | ||
7.33 € | 1 | 4 giorni | 45 | 23 | 30 | 48 | 24 | 12 | polichetone | 5 | 10 | 133.5 | 33.5 | 0.0236 | ||
7.66 € | 1 | 4 giorni | 48 | 23 | 32 | 51 | 24 | 12 | polichetone | 5 | 10 | 142.5 | 33.5 | 0.0270 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 23 | 35 | 55.5 | 24 | 12 | polichetone | 5 | 10 | 155.8 | 41.5 | 0.0281 |
Loading...
Modulo | 1.5 | Versione 1 | dritto | Denominazione | Ruota Dentata Conica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con mozzo | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
L
N=N. di denti
D
D3
B=Larghezza
Materiale corpo base
B1
D2=Foro di montaggio
Max. coppia(Ncm)
D4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali