Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | N=N. di denti | D | D3 | Materiale corpo base | B1 | D2=Foro di montaggio | Max. coppia (Ncm) | D4 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 12 | 9.8 | 6 | poliossimetilene | 6 | 3 | 5.5 | - | 0.0006 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 9.1 | 13 | 10.5 | 6 | poliossimetilene | 6 | 3 | 6 | - | 0.0007 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | 9.8 | 14 | 11.2 | 6 | poliossimetilene | 6 | 3 | 6.4 | - | 0.0008 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 15 | 11.9 | 6 | poliossimetilene | 6 | 3 | 6.9 | - | 0.0009 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 11.2 | 16 | 12.6 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 7.3 | - | 0.0013 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 11.9 | 17 | 13.3 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 7.8 | - | 0.0013 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 12.6 | 18 | 14 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 8.3 | - | 0.0015 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 13.3 | 19 | 14.7 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 8.7 | - | 0.0016 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 15.4 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 9.2 | - | 0.0017 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 14.7 | 21 | 16.1 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 9.7 | - | 0.0018 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 15.4 | 22 | 16.8 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 10.1 | - | 0.0020 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 16.1 | 23 | 17.5 | 9 | poliossimetilene | 6 | 4 | 10.6 | - | 0.0021 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 24 | 18.2 | 9 | poliossimetilene | 3 | 4 | 11 | 13 | 0.0020 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 25 | 18.9 | 9 | poliossimetilene | 3 | 6 | 11.5 | 13 | 0.0020 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | 18.2 | 26 | 19.6 | 9 | poliossimetilene | 3 | 6 | 12 | 13 | 0.0021 | ||
1.34 € | 1 | 4 giorni | 18.9 | 27 | 20.3 | 9 | poliossimetilene | 3 | 6 | 12.4 | 13 | 0.0023 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 19.6 | 28 | 21 | 9 | poliossimetilene | 3 | 6 | 12.9 | 13 | 0.0024 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 22.4 | 12 | poliossimetilene | 3 | 6 | 12.8 | 16 | 0.0034 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 22.4 | 32 | 23.8 | 12 | poliossimetilene | 3 | 6 | 14.7 | 16 | 0.0038 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 24.5 | 35 | 25.9 | 15 | poliossimetilene | 3 | 6 | 16.1 | 18.5 | 0.0052 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 25.2 | 36 | 26.6 | 15 | poliossimetilene | 3 | 6 | 16.6 | 18.5 | 0.0054 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 26.6 | 38 | 28 | 15 | poliossimetilene | 3 | 6 | 17.5 | 21 | 0.0056 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 28 | 40 | 29.4 | 15 | poliossimetilene | 3 | 6 | 18.4 | 21 | 0.0061 | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | 29.4 | 42 | 30.8 | 18 | poliossimetilene | 2 | 6 | 19.4 | 24 | 0.0071 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 31.5 | 45 | 32.9 | 18 | poliossimetilene | 2 | 6 | 20.7 | 24 | 0.0079 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 33.6 | 48 | 35 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 22.1 | 24 | 0.0084 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 35 | 50 | 36.4 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 23 | 27.5 | 0.0080 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | 36.4 | 52 | 37.8 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 24 | 27.5 | 0.0088 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 37.8 | 54 | 39.2 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 24.9 | 27.5 | 0.0093 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 38.5 | 55 | 39.9 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 25.4 | 30 | 0.0099 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 39.2 | 56 | 40.6 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 25.8 | 30 | 0.0098 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 42 | 60 | 43.4 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 27.7 | 30 | 0.0111 | ||
3.68 € | 1 | 4 giorni | 44.8 | 64 | 46.2 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 29.5 | 37 | 0.0102 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 45.5 | 65 | 46.9 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 30 | 37 | 0.0104 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | 49 | 70 | 50.4 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 32.3 | 37 | 0.0125 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 50.4 | 72 | 51.8 | 18 | poliossimetilene | 2 | 8 | 33.2 | 37 | 0.0133 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 75 | 53.9 | 18 | poliossimetilene | 2 | 10 | 34.6 | 37 | 0.0142 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 56 | 80 | 57.4 | 21 | poliossimetilene | 2 | 10 | 36.9 | 46.5 | 0.0142 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 63 | 90 | 64.4 | 21 | poliossimetilene | 2 | 10 | 41.5 | 57 | 0.0205 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 67.2 | 96 | 68.6 | 21 | poliossimetilene | 2 | 10 | 44.3 | 57 | 0.0235 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 71.4 | 21 | poliossimetilene | 2 | 10 | 46.1 | 57 | 0.0263 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 84 | 120 | 85.4 | 21 | poliossimetilene | 2 | 10 | 55.4 | 77 | 0.0337 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 12 | 9.8 | 6 | polichetone | 6 | 3 | 5.8 | - | 0.0006 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 9.1 | 13 | 10.5 | 6 | polichetone | 6 | 3 | 6.3 | - | 0.0006 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 9.8 | 14 | 11.2 | 6 | polichetone | 6 | 3 | 6.7 | - | 0.0007 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 15 | 11.9 | 6 | polichetone | 6 | 3 | 7.2 | - | 0.0008 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 11.2 | 16 | 12.6 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 7.7 | - | 0.0011 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 11.9 | 17 | 13.3 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 8.2 | - | 0.0012 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 12.6 | 18 | 14 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 8.7 | - | 0.0013 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 13.3 | 19 | 14.7 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 9.2 | - | 0.0013 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 15.4 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 9.7 | - | 0.0015 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 14.7 | 21 | 16.1 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 10.1 | - | 0.0017 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 15.4 | 22 | 16.8 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 10.6 | - | 0.0018 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 16.1 | 23 | 17.5 | 9 | polichetone | 6 | 4 | 11.1 | - | 0.0019 | ||
1.34 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 24 | 18.2 | 9 | polichetone | 3 | 4 | 11.6 | 13 | 0.0018 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 25 | 18.9 | 9 | polichetone | 3 | 6 | 12.1 | 13 | 0.0017 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 18.2 | 26 | 19.6 | 9 | polichetone | 3 | 6 | 12.6 | 13 | 0.0018 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 18.9 | 27 | 20.3 | 9 | polichetone | 3 | 6 | 13 | 13 | 0.0020 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 19.6 | 28 | 21 | 9 | polichetone | 3 | 6 | 13.5 | 13 | 0.0021 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 21 | 30 | 22.4 | 12 | polichetone | 3 | 6 | 14.5 | 16 | 0.0030 |
Loading...
L | 15 | Modulo | 0.7 | B=Larghezza | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | dritto | Denominazione | Ruota Dentata Conica | Versione 2 | con mozzo |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
N=N. di denti
D
D3
Materiale corpo base
B1
D2=Foro di montaggio
Max. coppia(Ncm)
D4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali