Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | L | N=N. di denti | D | D3 | B=Larghezza | Materiale corpo base | B1 | D2=Foro di montaggio | Max. coppia (Ncm) | D4 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 12 | 35 | 20 | 17 | poliossimetilene | - | 10 | 200.2 | - | 0.0180 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 32.5 | 30 | 13 | 37.5 | 20 | 17 | poliossimetilene | - | 10 | 216.9 | - | 0.0208 | ||
8.34 € | 1 | 4 giorni | 35 | 30 | 14 | 40 | 20 | 17 | poliossimetilene | - | 10 | 233.6 | - | 0.0243 | ||
8.49 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 30 | 15 | 42.5 | 20 | 17 | poliossimetilene | 7 | 10 | 250.3 | 27 | 0.0241 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 16 | 45 | 20 | 17 | poliossimetilene | 7 | 10 | 267 | 27 | 0.0280 | ||
9.09 € | 1 | 4 giorni | 42.5 | 30 | 17 | 47.5 | 20 | 17 | poliossimetilene | 7 | 10 | 283.7 | 27 | 0.0317 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 45 | 30 | 18 | 50 | 20 | 17 | poliossimetilene | 7 | 10 | 300.4 | 34 | 0.0312 | ||
9.55 € | 1 | 4 giorni | 47.5 | 30 | 19 | 52.5 | 20 | 17 | poliossimetilene | 7 | 10 | 317.1 | 34 | 0.0355 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 50 | 30 | 20 | 55 | 20 | 17 | poliossimetilene | 7 | 10 | 333.7 | 34 | 0.0401 | ||
10.43 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 30 | 21 | 57.5 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 350.4 | 41 | 0.0425 | ||
11.10 € | 1 | 4 giorni | 55 | 30 | 22 | 60 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 367.1 | 41 | 0.0473 | ||
11.44 € | 1 | 4 giorni | 57.5 | 30 | 23 | 62.5 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 383.8 | 41 | 0.0523 | ||
11.83 € | 1 | 4 giorni | 60 | 30 | 24 | 65 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 400.5 | 49 | 0.0509 | ||
12.12 € | 1 | 4 giorni | 62.5 | 30 | 25 | 67.5 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 417.2 | 49 | 0.0568 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 65 | 30 | 26 | 70 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 433.9 | 49 | 0.0624 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | 67.5 | 30 | 27 | 72.5 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 450.6 | 56 | 0.0596 | ||
12.79 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 28 | 75 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 467.3 | 56 | 0.0658 | ||
12.99 € | 1 | 4 giorni | 75 | 30 | 30 | 80 | 24 | 17 | poliossimetilene | 7 | 12 | 500.6 | 56 | 0.0785 | ||
13.14 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 32 | 85 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 14 | 534 | 68 | 0.0844 | ||
13.30 € | 1 | 4 giorni | 87.5 | 30 | 35 | 92.5 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 14 | 584.1 | 68 | 0.1072 | ||
13.50 € | 1 | 4 giorni | 90 | 30 | 36 | 95 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 14 | 600.8 | 72 | 0.1099 | ||
13.74 € | 1 | 4 giorni | 95 | 30 | 38 | 100 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 14 | 634.2 | 72 | 0.1271 | ||
13.84 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 40 | 105 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 14 | 667.5 | 84 | 0.1282 | ||
13.91 € | 1 | 4 giorni | 105 | 30 | 42 | 110 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 16 | 700.9 | 84 | 0.1454 | ||
14.01 € | 1 | 4 giorni | 112.5 | 30 | 45 | 117.5 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 16 | 751 | 84 | 0.1686 | ||
14.16 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 48 | 125 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 16 | 801.1 | 100 | 0.1747 | ||
14.42 € | 1 | 4 giorni | 125 | 30 | 50 | 130 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 16 | 834.4 | 100 | 0.1920 | ||
15.70 € | 1 | 4 giorni | 137.5 | 30 | 55 | 142.5 | 30 | 17 | poliossimetilene | 7 | 20 | 917.9 | 100 | 0.2484 | ||
50.54 € | 1 | 4 giorni | 150 | 34 | 60 | 155 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1119.1 | 133 | 0.2851 | ||
52.94 € | 1 | 4 giorni | 162.5 | 34 | 65 | 167.5 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1212.4 | 133 | 0.3623 | ||
55.38 € | 1 | 4 giorni | 175 | 34 | 70 | 180 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1305.7 | 148 | 0.4017 | ||
57.77 € | 1 | 4 giorni | 187.5 | 34 | 75 | 192.5 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1398.9 | 163 | 0.4481 | ||
60.17 € | 1 | 4 giorni | 200 | 34 | 80 | 205 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1492.2 | 178 | 0.4775 | ||
62.57 € | 1 | 4 giorni | 212.5 | 34 | 85 | 217.5 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1585.5 | 178 | 0.5806 | ||
65.01 € | 1 | 4 giorni | 225 | 34 | 90 | 230 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1678.7 | 193 | 0.6302 | ||
67.40 € | 1 | 4 giorni | 237.5 | 34 | 95 | 242.5 | 40 | 19 | poliossimetilene | 8 | 20 | 1772 | 208 | 0.6797 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 12 | 35 | 20 | 17 | polichetone | - | 10 | 210.2 | - | 0.0159 | ||
9.67 € | 1 | 4 giorni | 32.5 | 30 | 13 | 37.5 | 20 | 17 | polichetone | - | 10 | 227.8 | - | 0.0184 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | 35 | 30 | 14 | 40 | 20 | 17 | polichetone | - | 10 | 245.3 | - | 0.0211 | ||
10.25 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 30 | 15 | 42.5 | 20 | 17 | polichetone | 7 | 10 | 262.8 | 27 | 0.0216 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 16 | 45 | 20 | 17 | polichetone | 7 | 10 | 280.3 | 27 | 0.0247 | ||
11.01 € | 1 | 4 giorni | 42.5 | 30 | 17 | 47.5 | 20 | 17 | polichetone | 7 | 10 | 297.9 | 27 | 0.0281 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | 45 | 30 | 18 | 50 | 20 | 17 | polichetone | 7 | 10 | 315.4 | 34 | 0.0278 | ||
11.47 € | 1 | 4 giorni | 47.5 | 30 | 19 | 52.5 | 20 | 17 | polichetone | 7 | 10 | 332.9 | 34 | 0.0314 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 30 | 20 | 55 | 20 | 17 | polichetone | 7 | 10 | 350.4 | 34 | 0.0353 | ||
12.63 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 30 | 21 | 57.5 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 368 | 41 | 0.0376 | ||
13.43 € | 1 | 4 giorni | 55 | 30 | 22 | 60 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 385.5 | 41 | 0.0418 | ||
13.84 € | 1 | 4 giorni | 57.5 | 30 | 23 | 62.5 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 403 | 41 | 0.0461 | ||
14.32 € | 1 | 4 giorni | 60 | 30 | 24 | 65 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 420.5 | 49 | 0.0448 | ||
14.68 € | 1 | 4 giorni | 62.5 | 30 | 25 | 67.5 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 438.1 | 49 | 0.0501 | ||
15.12 € | 1 | 4 giorni | 65 | 30 | 26 | 70 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 455.6 | 49 | 0.0553 | ||
15.33 € | 1 | 4 giorni | 67.5 | 30 | 27 | 72.5 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 473.1 | 56 | 0.0527 | ||
15.51 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 28 | 75 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 490.6 | 56 | 0.0581 | ||
15.66 € | 1 | 4 giorni | 75 | 30 | 30 | 80 | 24 | 17 | polichetone | 7 | 12 | 525.7 | 56 | 0.0697 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 32 | 85 | 30 | 17 | polichetone | 7 | 14 | 560.7 | 68 | 0.0753 | ||
16.09 € | 1 | 4 giorni | 87.5 | 30 | 35 | 92.5 | 30 | 17 | polichetone | 7 | 14 | 613.3 | 68 | 0.0947 | ||
16.38 € | 1 | 4 giorni | 90 | 30 | 36 | 95 | 30 | 17 | polichetone | 7 | 14 | 630.8 | 72 | 0.0984 | ||
16.62 € | 1 | 4 giorni | 95 | 30 | 38 | 100 | 30 | 17 | polichetone | 7 | 14 | 665.9 | 72 | 0.1143 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 40 | 105 | 30 | 17 | polichetone | 7 | 14 | 700.9 | 84 | 0.1141 | ||
16.81 € | 1 | 4 giorni | 105 | 30 | 42 | 110 | 30 | 17 | polichetone | 7 | 16 | 736 | 84 | 0.1275 |
Loading...
Modulo | 2.5 | Versione 1 | dritto | Denominazione | Ruota Dentata Conica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con mozzo | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
L
N=N. di denti
D
D3
B=Larghezza
Materiale corpo base
B1
D2=Foro di montaggio
Max. coppia(Ncm)
D4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali