Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22401-0160600012 |
22401-0160600015 |
22401-0160600016 |
22401-0160600018 |
22401-0160600020 |
22401-0160600024 |
22401-0160600025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | D2 max. | N=N. di denti | D | D3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.79 € | 1 | 4 giorni | 72 | 20 | 12 | 84 | 54 | 1.9800 | ||
111.50 € | 1 | 4 giorni | 90 | 20 | 15 | 102 | 70 | 3.2900 | ||
111.78 € | 1 | 4 giorni | 95 | 20 | 16 | 108 | 75 | 3.8000 | ||
135.67 € | 1 | 4 giorni | 108 | 20 | 18 | 120 | 80 | 4.7600 | ||
164.26 € | 1 | 4 giorni | 120 | 20 | 20 | 132 | 90 | 5.9000 | ||
219.05 € | 1 | 4 giorni | 144 | 25 | 24 | 156 | 110 | 8.7000 | ||
232.93 € | 1 | 4 giorni | 150 | 25 | 25 | 162 | 110 | 9.2700 |
Loading...
L | 80 | Modulo | 6 | B=Larghezza | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | cementato, non trattato | Tipo di stampo | con mozzo |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
D2 max.
N=N. di denti
D
D3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali