Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22401-0150500012 |
22401-0150500015 |
22401-0150500018 |
22401-0150500020 |
22401-0150500024 |
22401-0150500025 |
22401-0150500030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | D2 max. (Ø) | D | D1=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.44 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 70 | 60 | 45 | 1.1700 | ||
86.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 85 | 75 | 60 | 2.0300 | ||
103.51 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 100 | 90 | 70 | 3.0000 | ||
106.45 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 110 | 100 | 80 | 3.7700 | ||
140.13 € | 1 | 4 giorni | 24 | 20 | 130 | 120 | 90 | 5.4400 | ||
148.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 135 | 125 | 90 | 5.8200 | ||
206.34 € | 1 | 4 giorni | 30 | 25 | 160 | 150 | 110 | 8.4400 |
Loading...
Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Profilo | Profilo B | Larghezza denti B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Ruota dentata conica | Forma | A | Tipo di stampo | Con mozzo |
Superficie corpo base | Cementato, non trattato | Versione 1 | Dritto | L(mm) | 75 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
D2 max.(Ø)
D
D1=Diametro primitivo(mm)
D3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali