Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22401-0130300012 |
22401-0130300015 |
22401-0130300018 |
22401-0130300020 |
22401-0130300024 |
22401-0130300025 |
22401-0130300030 |
22401-0130300036 |
22401-0130300040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | D2 max. | N=N. di denti | D | D3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.59 € | 1 | 4 giorni | 36 | 12 | 12 | 42 | 27 | 0.2710 | ||
35.01 € | 1 | 4 giorni | 45 | 12 | 15 | 51 | 35 | 0.4650 | ||
45.31 € | 1 | 4 giorni | 54 | 14 | 18 | 60 | 45 | 0.7140 | ||
48.34 € | 1 | 4 giorni | 60 | 14 | 20 | 66 | 45 | 0.8350 | ||
59.49 € | 1 | 4 giorni | 72 | 16 | 24 | 78 | 50 | 1.1610 | ||
61.24 € | 1 | 4 giorni | 75 | 16 | 25 | 81 | 60 | 1.3900 | ||
76.37 € | 1 | 4 giorni | 90 | 16 | 30 | 96 | 60 | 1.8300 | ||
87.91 € | 1 | 4 giorni | 108 | 20 | 36 | 114 | 70 | 2.6000 | ||
97.36 € | 1 | 4 giorni | 120 | 20 | 40 | 126 | 80 | 3.3200 |
Loading...
L | 50 | Modulo | 3 | B=Larghezza | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | cementato, non trattato | Tipo di stampo | con mozzo |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
D2 max.
N=N. di denti
D
D3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali