Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22401-0125250012 |
22401-0125250015 |
22401-0125250018 |
22401-0125250020 |
22401-0125250024 |
22401-0125250025 |
22401-0125250030 |
22401-0125250036 |
22401-0125250040 |
22401-0125250050 |
22401-0125250060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | D2 max. | N=N. di denti | D | D3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 12 | 35 | 22 | 0.1700 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 10 | 15 | 42.5 | 30 | 0.2900 | ||
35.07 € | 1 | 4 giorni | 45 | 12 | 18 | 50 | 35 | 0.4090 | ||
36.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 20 | 55 | 40 | 0.5320 | ||
42.57 € | 1 | 4 giorni | 60 | 14 | 24 | 65 | 45 | 0.7346 | ||
47.46 € | 1 | 4 giorni | 62.5 | 14 | 25 | 67.5 | 50 | 0.8360 | ||
52.03 € | 1 | 4 giorni | 75 | 14 | 30 | 80 | 55 | 1.1690 | ||
62.58 € | 1 | 4 giorni | 90 | 16 | 36 | 95 | 60 | 1.6000 | ||
75.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | 16 | 40 | 105 | 70 | 2.0600 | ||
112.91 € | 1 | 4 giorni | 125 | 20 | 50 | 130 | 80 | 3.0700 | ||
159.03 € | 1 | 4 giorni | 150 | 20 | 60 | 155 | 100 | 4.5700 |
Loading...
L | 45 | Modulo | 2.5 | B=Larghezza | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | cementato, non trattato | Tipo di stampo | con mozzo |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
D2 max.
N=N. di denti
D
D3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali