Ruota dentata conica dritto, modulo 2 dentatura temprata, forma A con mozzo, acciaio (22401)

Ruota dentata conica dritto, modulo 2 dentatura temprata, forma A con mozzo, acciaio (22401)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Dentatura temprata a induzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22401-0120200012
22401-0120200015
22401-0120200018
22401-0120200020
22401-0120200024
22401-0120200025
22401-0120200030
22401-0120200036
22401-0120200040
22401-0120200050
22401-0120200060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo D2 max. N=N. di denti D D3 Peso (ERP)
(kg)

13.62 €

1 4 giorni 24101228180.0730

18.48 €

1 4 giorni 30101534240.1350

22.49 €

1 4 giorni 36101840250.1900

27.32 €

1 4 giorni 40102044300.2530

34.06 €

1 4 giorni 48122452350.3553

34.11 €

1 4 giorni 50122554350.3830

41.63 €

1 4 giorni 60143064400.5406

49.56 €

1 4 giorni 72143676450.7705

57.02 €

1 4 giorni 80144084500.9586

74.67 €

1 4 giorni 1001650104701.6200

92.09 €

1 4 giorni 1201660124702.1520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L 35 Modulo 2 B=Larghezza 20
Forma A Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio
Denominazione Ruota Dentata Conica Superficie corpo base cementato, non trattato Tipo di stampo con mozzo
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico