Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22400-20-1140400012 |
22400-20-1140400013 |
22400-20-1140400014 |
22400-20-1140400015 |
22400-20-1140400020 |
22400-20-1140400024 |
22400-20-1140400025 |
22400-20-1140400030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | D2 max. | N=N. di denti | D | D3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.94 € | 1 | 4 giorni | 48 | 14 | 12 | 56 | 35 | 0.6270 | ||
119.14 € | 1 | 4 giorni | 52 | 14 | 13 | 60 | 40 | 0.7700 | ||
123.58 € | 1 | 4 giorni | 56 | 14 | 14 | 64 | 45 | 0.9281 | ||
130.08 € | 1 | 4 giorni | 60 | 14 | 15 | 68 | 45 | 1.0420 | ||
155.44 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 20 | 88 | 60 | 1.9060 | ||
181.35 € | 1 | 4 giorni | 96 | 20 | 24 | 104 | 75 | 2.8000 | ||
187.57 € | 1 | 4 giorni | 100 | 20 | 25 | 108 | 75 | 2.9800 | ||
228.29 € | 1 | 4 giorni | 120 | 20 | 30 | 128 | 75 | 4.0800 |
Loading...
L | 60 | Modulo | 4 | B=Larghezza | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio inox |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | grezzo | Tipo di stampo | con mozzo |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
D2 max.
N=N. di denti
D
D3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali