Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400-20)

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, Forma B, senza mozzo (22400-20)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-20-1230300050
22400-20-1230300060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti D D1=Diametro primitivo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

392.27 €

1 4 giorni 501561504.0600

552.97 €

1 4 giorni 601861805.8900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo Profilo A D2 max.(Ø) 20
Larghezza denti B(mm) 30 Denominazione Ruota dentata conica Forma B
Tipo di stampo Senza mozzo Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Dritto
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico