Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 3 a dentatura fresata, acciaio inox (22400)

Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 3 a dentatura fresata, acciaio inox (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-20-1130300012
22400-20-1130300015
22400-20-1130300020
22400-20-1130300024
22400-20-1130300025
22400-20-1130300030
22400-20-1130300040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo D2 max. N=N. di denti D D3 Peso (ERP)
(kg)

63.22 €

1 4 giorni 36121242270.2720

70.66 €

1 4 giorni 45121551350.4710

98.74 €

1 4 giorni 60142066450.8446

117.69 €

1 4 giorni 72162478501.1760

132.87 €

1 4 giorni 75162581601.3900

183.83 €

1 4 giorni 90163096601.8500

258.96 €

1 4 giorni 1202040126803.3100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L 50 Modulo 3 B=Larghezza 30
Forma A Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio inox
Denominazione Ruota Dentata Conica Superficie corpo base grezzo Tipo di stampo con mozzo
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico