Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro primitivo | D2 max. | N=N. di denti | D | D3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.24 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 12 | 35 | 22 | 0.1632 | ||
81.41 € | 1 | 4 giorni | 32.5 | 10 | 13 | 37.5 | 25 | 0.2043 | ||
81.67 € | 1 | 4 giorni | 35 | 10 | 14 | 40 | 28 | 0.2525 | ||
84.00 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 10 | 15 | 42.5 | 30 | 0.2922 | ||
97.76 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 20 | 55 | 40 | 0.5370 | ||
110.94 € | 1 | 4 giorni | 60 | 14 | 24 | 65 | 45 | 0.7398 | ||
126.57 € | 1 | 4 giorni | 62.5 | 14 | 25 | 67.5 | 50 | 0.8454 | ||
147.91 € | 1 | 4 giorni | 75 | 14 | 30 | 80 | 55 | 1.1800 | ||
182.27 € | 1 | 4 giorni | 100 | 16 | 40 | 105 | 70 | 2.0660 | ||
217.94 € | 1 | 4 giorni | 125 | 20 | 50 | 130 | 80 | 3.0700 | ||
264.73 € | 1 | 4 giorni | 150 | 20 | 60 | 155 | 100 | 4.5700 |
Loading...
L | 45 | Modulo | 2.5 | B=Larghezza | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 1 | dritto | Materiale corpo base | acciaio inox |
Denominazione | Ruota Dentata Conica | Superficie corpo base | grezzo | Tipo di stampo | con mozzo |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro primitivo
D2 max.
N=N. di denti
D
D3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali