Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | D2 | A | D | B | L=Larghezza | L1 | N=N. di denti | Materiale corpo base | A1 | L2 | D1=Diametro primitivo | D3=Filettatura | Max. coppia (Ncm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 giorni | 1 | 12.2 | 26.3 | 16.6 | 6.4 | 17.1 | 10.5 | 15 | poliossimetilene | - | 17.1 | 15 | 5 | 12 | 0.0023 | ||
3.68 € | 1 | 4 giorni | 1 | 18 | - | 31 | 6.9 | 16 | 9 | 30 | poliossimetilene | 20.8 | 14.7 | 30 | 8 | 26 | 0.0070 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 17 | 35.8 | 25 | 10.5 | 22.8 | 11.7 | 15 | poliossimetilene | - | 22.8 | 22.5 | 8 | 44.5 | 0.0061 | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 23.4 | - | 46.3 | 10.7 | 19.6 | 9.6 | 30 | poliossimetilene | 25.9 | 17.5 | 45 | 10 | 90.7 | 0.0184 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 2 | 22.6 | 44 | 33.3 | 14.5 | 27 | 12 | 15 | poliossimetilene | - | 26 | 30 | 10 | 109.3 | 0.0129 | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | 2 | 30.2 | - | 62 | 14.2 | 24.5 | 12 | 30 | poliossimetilene | 35 | 22.4 | 60 | 12 | 214.1 | 0.0417 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 26.5 | 53.3 | 42 | 17.1 | 31.1 | 12.7 | 15 | poliossimetilene | - | 29.5 | 37.5 | 12 | 201.4 | 0.0234 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 35.8 | - | 77.2 | 17.4 | 29.6 | 15.2 | 30 | poliossimetilene | 40.8 | 27.6 | 75 | 16 | 409.9 | 0.0773 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 3 | 31.2 | 63.3 | 50 | 20.2 | 36.4 | 15.3 | 15 | poliossimetilene | - | 34.8 | 45 | 14 | 342.6 | 0.0382 | ||
15.30 € | 1 | 4 giorni | 3 | 45 | - | 92.5 | 20.5 | 37.5 | 19 | 30 | poliossimetilene | 49.9 | 33.8 | 90 | 18 | 695.5 | 0.1348 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | 1 | 12.2 | 26.3 | 16.6 | 6.4 | 17.1 | 10.5 | 15 | polichetone | - | 17.1 | 15 | 5 | 12.6 | 0.0021 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 1 | 18 | - | 31 | 6.9 | 16 | 9 | 30 | polichetone | 20.8 | 14.7 | 30 | 8 | 27.3 | 0.0063 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 17 | 35.8 | 25 | 10.5 | 22.8 | 11.7 | 15 | polichetone | - | 22.8 | 22.5 | 8 | 46.7 | 0.0055 | ||
5.20 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 23.4 | - | 46.3 | 10.7 | 19.6 | 9.6 | 30 | polichetone | 25.9 | 17.5 | 45 | 10 | 95.3 | 0.0161 | ||
4.73 € | 1 | 4 giorni | 2 | 22.6 | 44 | 33.3 | 14.5 | 27 | 12 | 15 | polichetone | - | 26 | 30 | 10 | 114.8 | 0.0116 | ||
9.54 € | 1 | 4 giorni | 2 | 30.2 | - | 62 | 14.2 | 24.5 | 12 | 30 | polichetone | 35 | 22.4 | 60 | 12 | 224.8 | 0.0375 | ||
6.42 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 26.5 | 53.3 | 42 | 17.1 | 31.1 | 12.7 | 15 | polichetone | - | 29.5 | 37.5 | 12 | 211.5 | 0.0203 | ||
12.72 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 35.8 | - | 77.2 | 17.4 | 29.6 | 15.2 | 30 | polichetone | 40.8 | 27.6 | 75 | 16 | 430.4 | 0.0690 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | 3 | 31.2 | 63.3 | 50 | 20.2 | 36.4 | 15.3 | 15 | polichetone | - | 34.8 | 45 | 14 | 359.8 | 0.0344 | ||
18.51 € | 1 | 4 giorni | 3 | 45 | - | 92.5 | 20.5 | 37.5 | 19 | 30 | polichetone | 49.9 | 33.8 | 90 | 18 | 730.3 | 0.1234 |
Loading...
Rapporto di trasmissione | 1:2 | Versione 1 | dritto | Denominazione | Ruota Conica |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Modulo
D2
A
D
B
L=Larghezza
L1
N=N. di denti
Materiale corpo base
A1
L2
D1=Diametro primitivo
D3=Filettatura
Max. coppia(Ncm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali