Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22432-115115016 |
22432-115115024 |
22432-215115016 |
22432-215115024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | A | D | L=Larghezza | L1 | N=N. di denti | Materiale corpo base | A1 | L2 | D1=Diametro primitivo | D3=Filettatura | Max. coppia (Ncm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 26 | 18.8 | 10.8 | 16 | poliossimetilene | - | 17.8 | 24 | 8 | 36.1 | 0.0065 | ||
4.17 € | 1 | 4 giorni | 24 | - | 37 | 19.5 | 11.3 | 24 | poliossimetilene | 26.6 | 18 | 36 | 10 | 54.2 | 0.0124 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 26 | 18.8 | 10.8 | 16 | polichetone | - | 17.8 | 24 | 8 | 38 | 0.0058 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | 24 | - | 37 | 19.5 | 11.3 | 24 | polichetone | 26.6 | 18 | 36 | 10 | 57 | 0.0111 |
Loading...
Modulo | 1.5 | B | 8 | Rapporto di trasmissione | 1:1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | dritto | Denominazione | Ruota Conica | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D2
A
D
L=Larghezza
L1
N=N. di denti
Materiale corpo base
A1
L2
D1=Diametro primitivo
D3=Filettatura
Max. coppia(Ncm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali