Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 17 mm (22500)

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 17 mm (22500)
· Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate

· Angolo di ingranamento 15°

· Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°

· Vite senza fine cementata e rettificata

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22500-171002
22500-171004
22500-171005
22500-171007
22500-171009
22500-171010
22500-171015
22500-171025
22500-171030
22500-171040
22500-171050
22500-171060
22500-171075
22500-171080
22500-172002
22500-172004
22500-172005
22500-172007
22500-172009
22500-172010
22500-172015
22500-172025
22500-172030
22500-172040
22500-172050
22500-172060
22500-172075
22500-172080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Materiale corpo base Denominazione Superficie corpo base Tipo di prodotto A=Distanza degli assi D1=Diametro primitivo
(mm)
D2=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angolo d'inclinazione Coppia in uscita T2 Grasso minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico
(Nm)
Rapporto di trasmissione Versione 1 RoHS Peso (ERP)
(kg)

41.99 €

1 4 giorni 0.9AcciaioVite Senza Finelucidatodestrorso-10.15-11.95-8-48° 151.11.31.6--0.0071

41.99 €

1 4 giorni 0.75AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-12.1-13.6-6-21° 501.722.6--0.0115

41.99 €

1 4 giorni 0.7AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-11.4-12.8-6-21° 371.82.22.7--0.0101

39.32 €

1 4 giorni 1AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-12.34-14.34-3-14° 41.61.92.4--0.0121

39.32 €

1 4 giorni 0.75AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-13.4-14.9-3-9° 401.51.82.2--0.0146

39.32 €

1 4 giorni 0.75AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-11-12.5-3-11° 481.92.32.8--0.0093

39.32 €

1 4 giorni 0.75AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-11.3-12.8-2-7° 381.92.32.8--0.0099

40.57 €

1 4 giorni 0.9AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-11.4-13.2-1-4° 321.82.22.7--0.0101

40.57 €

1 4 giorni 0.75AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-11.45-12.95-1-3° 451.92.32.8--0.0103

40.57 €

1 4 giorni 0.5AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-13.98-14.98-1-2° 31.41.72.1--0.0159

50.25 €

1 4 giorni 0.5AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-8.95-9.95-1-3° 1211.21.5--0.0051

50.25 €

1 4 giorni 0.4AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-9.95-10.75-1-2° 181.61.92.4--0.0071

50.25 €

1 4 giorni 0.3AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-11.74-12.34-1-1° 281.51.82.2--0.0103

50.25 €

1 4 giorni 0.3AcciaioVite senza fineCementatoDestrorso-10-10.84-1-1° 431.51.82.2--0.0074

24.48 €

1 4 giorni 0.9OttoneRuota a vite-Destrorso17-23.85-25.63-1848° 151.11.31.62.25:1Con dentatura ruota ipoidale0.0295

24.48 €

1 4 giorni 0.75OttoneRuota a vite-Destrorso17-21.9-24.6-2721° 501.722.64.5:1-0.0242

24.48 €

1 4 giorni 0.7OttoneRuota a vite-Destrorso17-22.6-24.6-3021° 371.82.22.75:1-0.0269

24.48 €

1 4 giorni 1OttoneRuota a vite-Destrorso17-21.66-24.6-2114° 41.61.92.47:1-0.0239

24.48 €

1 4 giorni 0.75OttoneRuota a vite-Destrorso17-20.6-22.7-279° 401.51.82.29:1-0.0223

24.48 €

1 4 giorni 0.75OttoneRuota a vite-Destrorso17-23-24.6-3011° 481.92.32.810:1-0.0264

24.48 €

1 4 giorni 0.75OttoneRuota a vite-Destrorso17-22.7-24.6-307° 381.92.32.815:1-0.0262

26.54 €

1 4 giorni 0.9OttoneRuota a vite-Destrorso17-22.6-24.6-254° 321.82.22.725:1-0.0258

26.54 €

1 4 giorni 0.75OttoneRuota a vite-Destrorso17-22.55-24.6-303° 451.92.32.830:1-0.0258

26.54 €

1 4 giorni 0.5OttoneRuota a vite-Destrorso17-20.02-21.6-402° 31.41.72.140:1-0.0226

29.56 €

1 4 giorni 0.5OttoneRuota a vite-Destrorso17-25.05-27.2-503° 1211.21.550:1-0.0800

29.56 €

1 4 giorni 0.4OttoneRuota a vite-Destrorso17-24.05-26-602° 181.61.92.460:1-0.0314

29.56 €

1 4 giorni 0.3OttoneRuota a vite-Destrorso17-22.26-24-751° 281.51.82.275:1-0.0276

29.56 €

1 4 giorni 0.3OttoneRuota a vite-Destrorso17-24-25.1-801° 431.51.82.280:1-0.0311

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico