Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22500-801006 |
22500-801012 |
22500-801020 |
22500-801030 |
22500-801050 |
22500-801080 |
22500-802006 |
22500-802012 |
22500-802020 |
22500-802030 |
22500-802050 |
22500-802080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | Materiale corpo base | Denominazione | Superficie corpo base | A=Distanza degli assi | D1=Diametro primitivo (mm) | D2=Diametro primitivo (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Angolo d'inclinazione | Coppia in uscita T2 Grasso minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio sintetico (Nm) | Rapporto di trasmissione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 40 | - | 48 | - | 4 | - | 23° 35 | 150 | 180 | 225 | - | 0.3703 | ||
81.23 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 35 | - | 40 | - | 4 | - | 16° 36 | 243 | 290 | 365 | - | 0.2651 | ||
81.23 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 38.5 | - | 44.5 | - | 2 | - | 8° 58 | 290 | 348 | 435 | - | 0.3390 | ||
81.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 40 | - | 48 | - | 1 | - | 5° 44 | 348 | 417 | 522 | - | 0.3740 | ||
81.23 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 35 | - | 40 | - | 1 | - | 4° 6 | 248 | 297 | 372 | - | 0.2646 | ||
81.23 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | Acciaio | Vite senza fine | Cementato | - | 40 | - | 43 | - | 1 | - | 2° 9 | 213 | 255 | 320 | - | 0.3789 | ||
312.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | Ottone | Ruota a vite | - | 80 | - | 120 | - | 132 | - | 27 | 23° 35 | 150 | 180 | 225 | 6.75:1 | 3.1300 | ||
312.90 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 80 | - | 125 | - | 132.5 | - | 48 | 16° 36 | 243 | 290 | 365 | 12:1 | 3.3800 | ||
312.90 € | 1 | 4 giorni | 3 | Ottone | Ruota a vite | - | 80 | - | 121.5 | - | 130.5 | - | 40 | 8° 58 | 290 | 348 | 435 | 20:1 | 3.1900 | ||
312.90 € | 1 | 4 giorni | 4 | Ottone | Ruota a vite | - | 80 | - | 120 | - | 132.5 | - | 30 | 5° 44 | 348 | 417 | 522 | 30:1 | 3.1400 | ||
312.90 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 80 | - | 125 | - | 132.5 | - | 50 | 4° 6 | 248 | 297 | 372 | 50:1 | 3.3900 | ||
312.90 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | Ottone | Ruota a vite | - | 80 | - | 120 | - | 124.5 | - | 80 | 2° 9 | 213 | 255 | 320 | 80:1 | 3.1700 |
Loading...
Tipo di prodotto | Destrorso | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Modulo
Materiale corpo base
Denominazione
Superficie corpo base
A=Distanza degli assi
D1=Diametro primitivo(mm)
D2=Diametro primitivo(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Angolo d'inclinazione
Coppia in uscita T2 Grasso minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico(Nm)
Rapporto di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali