Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22500-652006 |
22500-652012 |
22500-652020 |
22500-652028 |
22500-652036 |
22500-652050 |
22500-652066 |
22500-652075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | D2=Diametro primitivo (mm) | D4 (mm) | Z2 | Angolo d'inclinazione | Coppia in uscita T2 Grasso minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio minerale (Nm) | Coppia in uscita T2 Olio sintetico (Nm) | Rapporto di trasmissione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.62 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 97.9 | 108 | 25 | 25° 51 | 101 | 121 | 151 | 6.25:1 | 0.0800 | ||
123.62 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 98.71 | 108 | 38 | 13° 52 | 156 | 187 | 234 | 12.66:1 | 1.1850 | ||
123.62 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 101.6 | 108 | 40 | 10° 8 | 146 | 176 | 220 | 20:1 | 1.3140 | ||
123.62 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 98 | 108 | 28 | 6° 17 | 192 | 230 | 288 | 28:1 | 0.1940 | ||
123.62 € | 1 | 4 giorni | 2.75 | 99.4 | 108 | 36 | 5° 9 | 164 | 197 | 246 | 36:1 | 1.2420 | ||
123.62 € | 1 | 4 giorni | 2 | 100.22 | 108 | 50 | 3° 51 | 137 | 164 | 205 | 50:1 | 1.2470 | ||
123.62 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 99.15 | 107 | 66 | 2° 47 | 122 | 146 | 183 | 66:1 | 1.2300 | ||
123.62 € | 1 | 4 giorni | 1.25 | 93.9 | 100 | 75 | 1° 59 | 125 | 150 | 188 | 75:1 | 1.0890 |
Loading...
Materiale corpo base | Ottone | Denominazione | Ruota a vite | Tipo di prodotto | Destrorso |
---|---|---|---|---|---|
A=Distanza degli assi | 65 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Modulo
D2=Diametro primitivo(mm)
D4(mm)
Z2
Angolo d'inclinazione
Coppia in uscita T2 Grasso minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico(Nm)
Rapporto di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali