Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 63 mm (22500)

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 63 mm (22500)
· Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate

· Angolo di ingranamento 15°

· Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°

· Vite senza fine cementata e rettificata

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22500-631019
22500-631034
22500-632006
22500-632012
22500-632019
22500-632026
22500-632034
22500-632048
22500-632063
22500-632070
22500-651075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Materiale corpo base Denominazione Superficie corpo base A=Distanza degli assi D1=Diametro primitivo
(mm)
D2=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angolo d'inclinazione Coppia in uscita T2 Grasso minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico
(Nm)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

71.25 €

1 4 giorni 2.5AcciaioVite senza fineCementato-28.4-33.4-2-10° 8----0.1356

71.25 €

1 4 giorni 2.75AcciaioVite senza fineCementato-30.6-36.1-1-5° 9----0.1667

123.62 €

1 4 giorni 3.5OttoneRuota a vite-63-93.9-104-2425° 51891071346:11.0530

123.62 €

1 4 giorni 2.5OttoneRuota a vite-63-94.71-104-3613° 5214117021212:11.0840

123.62 €

1 4 giorni 2.5OttoneRuota a vite-63-97.6-104-3810° 813315919919:11.1580

123.62 €

1 4 giorni 3.5OttoneRuota a vite-63-94-104-266° 1717220625826:11.0610

123.62 €

1 4 giorni 2.75OttoneRuota a vite-63-95.4-104-345° 914817822234:11.1030

123.62 €

1 4 giorni 2OttoneRuota a vite-63-96.22-104-483° 5112515018748:11.1490

123.62 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-63-95.15-101-632° 4711113316663:11.1050

119.94 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-63-89.9-97-701° 5911213516970:10.9279

71.25 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-36.1-38.6-1-1° 59----0.2567

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Destrorso RoHS

Supporto tecnico