Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 35 mm (22500)

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 35 mm (22500)
· Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate

· Angolo di ingranamento 15°

· Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°

· Vite senza fine cementata e rettificata

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22500-351002
22500-351005
22500-351007
22500-351008
22500-351010
22500-351011
22500-351012
22500-351015
22500-351020
22500-351025
22500-351030
22500-351035
22500-351040
22500-351050
22500-351058
22500-351090
22500-352002
22500-352005
22500-352007
22500-352008
22500-352010
22500-352011
22500-352012
22500-352015
22500-352020
22500-352025
22500-352030
22500-352035
22500-352040
22500-352050
22500-352058
22500-352090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Materiale corpo base Denominazione Superficie corpo base A=Distanza degli assi D1=Diametro primitivo
(mm)
D2=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angolo d'inclinazione Coppia in uscita T2 Grasso minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico
(Nm)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

57.64 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-26.2-29.2-9-31° 016.68.210.2-0.0800

55.57 €

1 4 giorni 1.75AcciaioVite senza fineCementato-22.52-26.02-5-22° 5215.318.422.9-0.0618

55.57 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-25.18-28.18-4-13° 4714.717.622-0.0802

55.57 €

1 4 giorni 1.9AcciaioVite senza fineCementato-22.89-26.69-3-14° 2516.72025-0.0641

55.57 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-24.2-27.2-3-10° 431619.224-0.0734

55.57 €

1 4 giorni 1.4AcciaioVite senza fineCementato-22.98-25.78-3-10° 3216.72025-0.0647

55.57 €

1 4 giorni 1.9AcciaioVite senza fineCementato-23.8-27.6-2-9° 1116.119.324-0.0703

55.57 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-24.62-27.62-2-15.318.422.9-0.0766

55.57 €

1 4 giorni 1.15AcciaioVite senza fineCementato-23.78-26.08-2-5° 3314.817.822.2-0.0705

58.46 €

1 4 giorni 0.9AcciaioVite senza fineCementato-24.87-26.67-2-4° 912.915.519.3-0.0782

58.46 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-24.92-27.92-1-3° 27151822.5-0.0782

58.46 €

1 4 giorni 1.4AcciaioVite senza fineCementato-20.85-23.65-1-3° 5117.120.525.6-0.0800

58.46 €

1 4 giorni 1.15AcciaioVite senza fineCementato-23.91-26.21-1-2° 4514.717.622-0.0714

58.46 €

1 4 giorni 0.9AcciaioVite senza fineCementato-24.93-26.73-1-2° 412.915.519.3-0.0787

58.46 €

1 4 giorni 0.85AcciaioVite senza fineCementato-20.65-22.35-1-2° 2114.517.421.7-0.0501

72.89 €

1 4 giorni 0.5AcciaioVite senza fineCementato-25-26-1-1° 99.110.913.6-0.0775

46.08 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-35-43.8-46.76-2531° 016.68.210.22.78:10.1768

46.08 €

1 4 giorni 1.75OttoneRuota a vite-35-47.48-53-2522° 5215.318.422.95:10.2158

46.08 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-35-44.82-50-2913° 4714.717.6227.25:10.1940

46.08 €

1 4 giorni 1.9OttoneRuota a vite-35-47.11-53-2414° 2516.720258:10.2121

46.08 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-35-45.8-51-3010° 431619.22410:10.2023

46.08 €

1 4 giorni 1.4OttoneRuota a vite-35-47.02-52-3310° 3216.7202511:10.0800

46.08 €

1 4 giorni 1.9OttoneRuota a vite-35-46.2-52-249° 1116.119.32412:10.2042

46.08 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-35-45.38-50-3015.318.422.915:10.1993

46.08 €

1 4 giorni 1.15OttoneRuota a vite-35-46.22-50.5-405° 3314.817.822.220:10.2067

46.08 €

1 4 giorni 0.9OttoneRuota a vite-35-45.13-49-504° 912.915.519.325:10.1987

46.08 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-35-45.08-50-303° 27151822.530:10.1962

46.08 €

1 4 giorni 1.4OttoneRuota a vite-35-49.15-53-353° 5117.120.525.635:10.2311

46.08 €

1 4 giorni 1.15OttoneRuota a vite-35-46.09-50.5-402° 4514.717.62240:10.2039

46.08 €

1 4 giorni 0.9OttoneRuota a vite-35-45.07-49-502° 412.915.519.350:10.1994

50.20 €

1 4 giorni 0.85OttoneRuota a vite-35-49.35-53-582° 2114.517.421.758:10.2366

50.20 €

1 4 giorni 0.5OttoneRuota a vite-35-45-49-901° 99.110.913.690:10.1988

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Destrorso RoHS

Supporto tecnico