Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 25 mm (22500)

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 25 mm (22500)
· Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate

· Angolo di ingranamento 15°

· Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°

· Vite senza fine cementata e rettificata

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22500-251004
22500-251005
22500-251006
22500-251010
22500-251015
22500-251020
22500-251025
22500-251030
22500-251040
22500-251050
22500-252004
22500-252005
22500-252006
22500-252010
22500-252015
22500-252020
22500-252025
22500-252030
22500-252040
22500-252050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Materiale corpo base Denominazione Superficie corpo base A=Distanza degli assi D1=Diametro primitivo
(mm)
D2=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angolo d'inclinazione Coppia in uscita T2 Grasso minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico
(Nm)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

50.66 €

1 4 giorni 1.4AcciaioVite senza fineCementato-20-22.8-5-20° 295.16.17.6-0.0463

45.73 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-18.2-21.2-4-19° 156.57.89.7-0.0373

45.73 €

1 4 giorni 1.15AcciaioVite senza fineCementato-19.2-21.5-4-13° 5267.29-0.0424

44.88 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-19.6-22.6-2-8° 485.97.18.8-0.0443

44.88 €

1 4 giorni 1AcciaioVite senza fineCementato-17.7-19.7-2-6° 295.76.88.5-0.0348

44.88 €

1 4 giorni 1.5AcciaioVite senza fineCementato-19.9-22.9-1-4° 195.878.7-0.0460

46.93 €

1 4 giorni 1AcciaioVite senza fineCementato-24.96-26.96-1-2° 184.14.96.1-0.0755

46.93 €

1 4 giorni 1AcciaioVite senza fineCementato-19.9-21.9-1-2° 535.97.18.8-0.0460

46.93 €

1 4 giorni 0.8AcciaioVite senza fineCementato-17.96-19.56-1-2° 336.27.49.3-0.0367

50.66 €

1 4 giorni 0.6AcciaioVite senza fineCementato-19.96-21.16-1-1° 435.16.17.6-0.0466

35.18 €

1 4 giorni 1.4OttoneRuota a vite-25-30-33.5-2020° 295.16.17.64:10.0763

35.18 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-25-31.8-34.8-2019° 156.57.89.75:10.0857

33.52 €

1 4 giorni 1.15OttoneRuota a vite-25-30.8-34.8-2613° 5267.296.5:10.0857

33.52 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-25-30.4-34.8-208° 485.97.18.810:10.0784

33.52 €

1 4 giorni 1OttoneRuota a vite-25-32.3-34.8-306° 295.76.88.515:10.0859

34.54 €

1 4 giorni 1.5OttoneRuota a vite-25-30.1-34.8-204° 195.878.720:10.0789

34.54 €

1 4 giorni 1OttoneRuota a vite-25-25.04-27.8-252° 184.14.96.125:10.0559

34.54 €

1 4 giorni 1OttoneRuota a vite-25-30.1-33.5-302° 535.97.18.830:10.0777

34.54 €

1 4 giorni 0.8OttoneRuota a vite-25-32.04-34.8-402° 336.27.49.340:10.0882

34.54 €

1 4 giorni 0.6OttoneRuota a vite-25-30.04-33.5-501° 435.16.17.650:10.0781

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Destrorso RoHS

Supporto tecnico