Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 22 mm (22500)

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 22 mm (22500)
· Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate

· Angolo di ingranamento 15°

· Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°

· Vite senza fine cementata e rettificata

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22500-221003
22500-221004
22500-221007
22500-221010
22500-221021
22500-221030
22500-221040
22500-222003
22500-222004
22500-222007
22500-222010
22500-222021
22500-222030
22500-222040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modulo Materiale corpo base Denominazione Superficie corpo base A=Distanza degli assi D1=Diametro primitivo
(mm)
D2=Diametro primitivo
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Angolo d'inclinazione Coppia in uscita T2 Grasso minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio minerale
(Nm)
Coppia in uscita T2 Olio sintetico
(Nm)
Rapporto di trasmissione Peso (ERP)
(kg)

52.29 €

1 4 giorni 1AcciaioVite senza fineCementato-23.15-25.15-7-17° 362.22.63.3-0.0569

52.29 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-18.7-21.2-5-19° 323.64.35.4-0.0348

41.99 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-18.4-20.9-3-11° 463.64.35.4-0.0334

41.99 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-18.7-21.2-2-7° 413.44.15.1-0.0348

41.99 €

1 4 giorni 1.25AcciaioVite senza fineCementato-18.9-21.4-1-3° 483.44.15.1-0.0356

45.73 €

1 4 giorni 0.9AcciaioVite senza fineCementato-18.2-20-1-2° 503.64.35.4-0.0329

45.73 €

1 4 giorni 0.7AcciaioVite senza fineCementato-17.2-18.6-1-2° 203.94.75.8-0.0288

40.77 €

1 4 giorni 1OttoneRuota a vite-22.62-22.09-24.8-2117° 362.22.63.33:10.0400

40.77 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-22.62-26.54-29.8-2019° 323.64.35.44:10.0535

40.34 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-22.62-26.84-29.8-2111° 463.64.35.47:10.0544

40.34 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-22.62-26.54-29.8-217° 413.44.15.110.5:10.0540

40.34 €

1 4 giorni 1.25OttoneRuota a vite-22.62-26.34-29.8-213° 483.44.15.121:10.0554

41.98 €

1 4 giorni 0.9OttoneRuota a vite-22.62-27.04-29.8-302° 503.64.35.430:10.0583

41.98 €

1 4 giorni 0.7OttoneRuota a vite-22.62-28.04-29.8-402° 203.94.75.840:10.0591

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Destrorso RoHS

Supporto tecnico