Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05596-42-1215250 |
05596-42-1515250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S=Spessore battente porta in | |
---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 giorni | 1.2 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 1.5 |
Loading...
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | A | Denominazione | Chiusura a scatto |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero | Versione 2 | A incastro | B=larghezza(mm) | 25.2 |
B1(mm) | 22.1 | H=altezza(mm) | 13 | H1 = superficie totale di tenuta(mm) | 6.7 |
H2(mm) | 2 | H3(mm) | 22.4 | L=lunghezza(mm) | 31 |
L1(mm) | 35.3 | L2(mm) | 4 | L3(mm) | 22 |
L4(mm) | 8.5 | R(mm) | Max. 0.25 | Gamma di temperatura(°C) | -40 A 60 |
Chiave in acciaio | 1.4310 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.0100 |
Configura
Proprietà di base
S=Spessore battente porta in
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali