Chiusura a scatto schale, a incastro, forma B piccolo, ABS (05596)

Chiusura a scatto schale, a incastro, forma B piccolo, ABS (05596)
· Comando semplice

· Per spessore del battente della porta tra 1,2 - 2,2 mm

· Per requisiti di spazio limitato

· Montaggio rapido e semplice senza attrezzi

· Installazione a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-42-1315300
05596-42-1615300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S=Spessore battente porta in

4.93 €

1 4 giorni 1.3

4.93 €

1 4 giorni 1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio inox Forma B Tipo di stampo Piccolo
Denominazione Chiusura a scatto Colore principale Nero Versione 2 A incastro
B=larghezza(mm) 30.5 B1(mm) 25.1 H=altezza(mm) 13
H1 = superficie totale di tenuta(mm) 6.7 H2(mm) 2 H3(mm) 25.4
L=lunghezza(mm) 47 L1(mm) 55 L2(mm) 4
L3(mm) 38.1 L4(mm) 12.7 R(mm) Max. 0.25
Gamma di temperatura(°C) -40 A 60 Chiave in acciaio 1.4310 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0140

Supporto tecnico