Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05596-44-10926340 |
05596-44-11326340 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S=Spessore battente porta in | |
---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | 4 giorni | 0.9-1.2 | ||
14.46 € | 1 | 4 giorni | 1.3-1.6 |
Loading...
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | A | Tipo di stampo | Con chiave |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Chiusura a scatto | Colore principale | Nero | Versione 2 | A incastro |
B=larghezza(mm) | 34 | B1(mm) | 30.2 | B2(mm) | 17 |
H=altezza(mm) | 24.6 | H1 = superficie totale di tenuta(mm) | 6.7 | H2(mm) | 2 |
H3(mm) | 30.5 | L=lunghezza(mm) | 61 | L1(mm) | 67.4 |
L2(mm) | 6.7 | L3(mm) | 12.5 | L4(mm) | 49 |
R(mm) | Max. 0.25 | Gamma di temperatura(°C) | -40 A 60 | Chiave in acciaio | 1.4310 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0250 |
Configura
Proprietà di base
S=Spessore battente porta in
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali