Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05596-06-1002356044 |
05596-06-1002356055 |
05596-06-1012356044 |
05596-06-1012356055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie corpo base | H4 (mm) | Viti | S=Spessore battente porta in | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.21 € | 1 | 4 giorni | Lucidato | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4220 | ||
93.21 € | 1 | 4 giorni | Sabbiato opaco | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.4220 | ||
93.21 € | 1 | 4 giorni | Lucidato | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.3930 | ||
93.21 € | 1 | 4 giorni | Sabbiato opaco | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.3930 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox A2 | Forma | B | Tipo di stampo | Senza chiave |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Chiusura a scatto | Versione 2 | Ripiegabile | A(mm) | 10 |
B=larghezza(mm) | 60 | D=diametro(mm) | 49.5 | D1(mm) | 50 |
F1=forza di trazione(N) | 100 | H=altezza(mm) | 35.9 | H1(mm) | 26.6 |
H2(mm) | 4.5 | H3(mm) | 30.5 | Chiave in acciaio | 1.4401 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Superficie corpo base
H4(mm)
Viti
S=Spessore battente porta in
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali